Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.
Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.
Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu, Rouge Séries: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | Type de tuyaux compatibles | Type | d2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1443 - € 0,2841 | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
€ 0,4316 - € 0,9005 | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
€ 0,5194 - € 1,0254 | Demander le délai de livraison ici |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
€ 0,4472 - € 0,8857 | Demander le délai de livraison ici |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
€ 0,6001 - € 1,1859 | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
€ 0,7982 - € 1,4207 | Demander le délai de livraison ici |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
€ 0,6793 - € 1,2067 | Demander le délai de livraison ici |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN; NPT
|
6 - Ouvert
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
€ 0,1357 - € 0,2683 | Demander le délai de livraison ici |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
10074497 | € 0,0583 - € 0,1096 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
€ 0,1818 - € 0,2068 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,208 - € 0,2652 | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 0,0583 - € 0,1103 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0719 - € 0,1423 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
€ 0,1038 - € 0,2053 | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
€ 0,0877 - € 0,1735 | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
€ 0,0639 - € 0,1263 | Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
€ 0,0798 - € 0,1578 | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
6 - Ouvert
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
€ 0,8407 - € 1,495 | Demander le délai de livraison ici |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
DIN; NPT
|
6 - Ouvert
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
€ 0,1276 - € 0,2526 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN; NPT
|
6 - Ouvert
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
€ 0,4415 - € 0,8708 | Demander le délai de livraison ici |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
DIN; NPT
|
6 - Ouvert
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer