Menu Rechercher

Bouchons à lamelles pour tubes

En stock

Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.

Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.

Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.

  • Deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une variété de configurations de tubes de forage et NPT.
  • Produit conçu pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité.
  • Idéaux pour une utilisation mécanique et technique.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu, Rouge Séries: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 D Type de tuyaux compatibles Type d2 Ajouter au panier
€ 0,4472 - € 0,8857 Demander le délai de livraison ici
29.3 mm
48.7 mm
DIN
6 - Ouvert
54.7 mm
€ 0,1967 - € 0,4101 Demander le délai de livraison ici
18.1 mm
34.6 mm
DIN
6 - Ouvert
38.0 mm
€ 0,1357 - € 0,2683 Demander le délai de livraison ici
15.4 mm
27.6 mm
DIN
6 - Ouvert
30.1 mm
€ 0,7982 - € 1,4207 Demander le délai de livraison ici
60.3 mm
84.0 mm
DIN
6 - Ouvert
88.4 mm
€ 0,1276 - € 0,2526 Demander le délai de livraison ici
15.8 mm
24.7 mm
DIN
6 - Ouvert
30.0 mm
€ 0,3198 - € 0,6301 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
39.5 mm
DIN
6 - Ouvert
46.7 mm
€ 0,1198 - € 0,2371 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
19.7 mm
DIN
5
22.0 mm
€ 0,2105 - € 0,3274 Demander le délai de livraison ici
60.3 mm
2
€ 0,2995 - € 0,4659 Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
2
10074497 € 0,0583 - € 0,1096 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
1
12.7 mm
€ 0,1166 - € 0,1491 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
1
19.0 mm
€ 0,0883 - € 0,1408 Demander le délai de livraison ici
15.8 mm
1
15.8 mm
€ 0,208 - € 0,2652 Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
1
28.5 mm
€ 0,0583 - € 0,1103 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
1
9.5 mm
€ 0,1818 - € 0,2068 Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
1
22.2 mm
€ 0,1185 - € 0,1843 Demander le délai de livraison ici
15.7 mm
27.8 mm
4 - Usage intensif
29.5 mm
€ 0,0335 - € 0,0522 Demander le délai de livraison ici
2
€ 2,5866 - € 2,8741 Demander le délai de livraison ici
323.0 mm
2
€ 0,3069 - € 0,4775 Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
62.3 mm
4 - Usage intensif
60.0 mm
€ 0,4473 - € 0,6958 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
2
  • sur 5
Bouchon à lamelles pour tube 48.7 mm 31.6 mm Rouge PEBD

10272848

Gamme de prix
€ 0,8857 - € 0,4472

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.7 mm
  • d
    50.0 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
Bouchon à lamelles pour tube 34.6 mm 31.2 mm Rouge PEBD

10272794

Gamme de prix
€ 0,4101 - € 0,1967

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.6 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
Bouchon à lamelles pour tube 27.6 mm 31.4 mm Rouge PEBD

10272763

Gamme de prix
€ 0,2683 - € 0,1357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.6 mm
  • d
    28.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
Bouchon à lamelles pour tube 84.0 mm 31.5 mm Rouge PEBD

10272909

Gamme de prix
€ 1,4207 - € 0,7982

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    84.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 24.7 mm 31.4 mm Rouge PEBD

10272749

Gamme de prix
€ 0,2526 - € 0,1276

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.7 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
Bouchon à lamelles pour tube 39.5 mm 30.7 mm Rouge PEBD

10272817

Gamme de prix
€ 0,6301 - € 0,3198

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    39.5 mm
  • d
    40.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
Bouchon à lamelles pour tube 19.7 mm 31.3 mm Rouge PEBD

10272718

Gamme de prix
€ 0,2371 - € 0,1198

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.7 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 60.3 mm Noir PEBD

20570972

Gamme de prix
€ 0,3274 - € 0,2105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.3 mm
  • d
    50.8 mm
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 76.2 mm Noir PEBD

20570989

Gamme de prix
€ 0,4659 - € 0,2995

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • d
    50.8 mm
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 1/2" Bleu PEBD

10074497

Gamme de prix
€ 0,1096 - € 0,0583

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    2.5 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Type
    1
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 3/4" Bleu PEBD

10074510

Gamme de prix
€ 0,1491 - € 0,1166

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Type
    1
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 5/8" Bleu PEBD

10074503

Gamme de prix
€ 0,1408 - € 0,0883

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.1 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Type
    1
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 1-1/8" Bleu PEBD

10074534

Gamme de prix
€ 0,2652 - € 0,208

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.9 mm
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Type
    1
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 3/8" Bleu PEBD

10074480

Gamme de prix
€ 0,1103 - € 0,0583

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type
    1
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 7/8" Bleu PEBD

10074527

Gamme de prix
€ 0,2068 - € 0,1818

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Type
    1
Bouchon à lamelles pour tube 27.8 mm 31.3 mm Noir PEBD

20571290

Gamme de prix
€ 0,1843 - € 0,1185

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.8 mm
  • d1
    15.7 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    31.3 mm
  • T1
    29.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube Rouge PEBD

20572327

Gamme de prix
€ 0,0522 - € 0,0335

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 323.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572495

Gamme de prix
€ 2,8741 - € 2,5866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    323.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 62.3 mm 53.5 mm Noir PEBD

20571337

Gamme de prix
€ 0,4775 - € 0,3069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    62.3 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • H
    53.5 mm
  • T1
    59.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 105.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572372

Gamme de prix
€ 0,6958 - € 0,4473

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000