Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.
Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.
Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu, Rouge Séries: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | Type de tuyaux compatibles | Type | d2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7183 - € 1,1174 | Demander le délai de livraison ici |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
€ 0,2284 - € 0,3553 | Demander le délai de livraison ici |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,1098 - € 0,1709 | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,1377 - € 0,2142 | Demander le délai de livraison ici |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 1,3647 - € 1,5164 | Demander le délai de livraison ici |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
€ 0,9089 - € 1,0099 | Demander le délai de livraison ici |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
€ 0,6102 - € 0,9492 | Demander le délai de livraison ici |
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
3
|
|
||
€ 1,6913 - € 1,8793 | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
€ 0,6997 - € 1,0885 | Demander le délai de livraison ici |
|
6.28 in
159.5 mm
|
|
2
|
|
||
€ 2,4568 - € 2,7298 | Demander le délai de livraison ici |
10.079 in
256.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
€ 0,4271 - € 0,6644 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
2
|
|
||
€ 1,2477 - € 1,3864 | Demander le délai de livraison ici |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
€ 1,9287 - € 2,1431 | Demander le délai de livraison ici |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
€ 0,5175 - € 0,805 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
2
|
|
||
€ 0,4891 - € 0,7609 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.311 in
109.5 mm
|
|
2
|
|
||
€ 0,2996 - € 0,466 | Demander le délai de livraison ici |
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2
|
|
||
€ 0,6102 - € 0,9492 | Demander le délai de livraison ici |
|
5.453 in
138.5 mm
|
|
2
|
|
||
€ 0,405 - € 0,6301 | Demander le délai de livraison ici |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
€ 0,8126 - € 0,9029 | Demander le délai de livraison ici |
|
7.598 in
193.0 mm
|
|
2
|
|
||
€ 0,2105 - € 0,3274 | Demander le délai de livraison ici |
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
2
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer