Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.
Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | FH | Couleur | Matière | TL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1629 - € 0,2197 | Demander le délai de livraison ici |
0.409 in
10.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rose
|
Silicone
|
21.5 mm | 0.846 in
|
||
€ 0,3244 - € 0,3419 | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
50.8 mm | 2 in
|
||
€ 0,1906 - € 0,1906 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Gris
|
Silicone
|
19.1 mm | 0.752 in
|
||
€ 0,4466 - € 0,4685 | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Vert
|
Silicone
|
50.8 mm | 2 in
|
||
€ 0,0548 - € 0,0608 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
9.5 mm | 0.374 in
|
||
€ 3,23 - € 3,39 | Demander le délai de livraison ici |
1.382 in
35.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Gris
|
Silicone
|
38.1 mm | 1.5 in
|
||
€ 0,2124 - € 0,2371 | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,1525 - € 0,1588 | Demander le délai de livraison ici |
0.331 in
8.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Violet
|
Silicone
|
14.0 mm | 0.551 in
|
||
10240960 | € 0,3992 - € 0,4155 | Demander le délai de livraison ici |
0.488 in
12.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
8.8 mm | 0.346 in
|
|
€ 0,2151 - € 0,2248 | Demander le délai de livraison ici |
0.307 in
7.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Vert
|
Silicone
|
20.4 mm | 0.803 in
|
||
€ 0,1139 - € 0,1186 | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
14.0 mm | 0.551 in
|
||
€ 0,6795 - € 0,7088 | Demander le délai de livraison ici |
0.681 in
17.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blanc
|
Silicone
|
31.2 mm | 1.228 in
|
||
€ 0,3764 - € 0,419 | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,1993 - € 0,1993 | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,3084 - € 0,3084 | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
31.8 mm | 1.252 in
|
||
€ 0,3433 - € 0,3433 | Demander le délai de livraison ici |
0.402 in
10.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,0594 - € 0,0661 | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
9.5 mm | 0.374 in
|
||
€ 0,2677 - € 0,2982 | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,4743 - € 0,4743 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
24.3 mm | 0.957 in
|
||
€ 0,2546 - € 0,2997 | Demander le délai de livraison ici |
0.35 in
8.9 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
23.5 mm | 0.925 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer