Menu Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D FH Couleur Matière TL Ajouter au panier
€ 0,0571 - € 0,0634 Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
8.0 mm
Vert
EPDM
10.7 mm | 0.421 in
10241035 € 0,1183 - € 0,1232 Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
7.5 mm
Transparent
Silicone
17.0 mm | 0.669 in
€ 0,0541 - € 0,066 Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
17.8 mm
Noir
EPDM
17.8 mm | 0.701 in
€ 0,1949 - € 0,1949 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
25.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm | 1 in
€ 0,2051 - € 0,2051 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
15.9 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm | 0.626 in
€ 0,1876 - € 0,2095 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
31.8 mm
Bleu
Silicone
31.8 mm | 1.252 in
€ 0,2167 - € 0,2546 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
23.8 mm
Naturel
Silicone
23.4 mm | 0.921 in
€ 0,1874 - € 0,197 Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
16.5 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm | 0.701 in
€ 0,0381 - € 0,0464 Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
16.5 mm
Noir
EPDM
16.5 mm | 0.65 in
€ 0,6893 - € 0,6893 Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
23.8 mm
Noir
EPDM
23.8 mm | 0.937 in
€ 0,9981 - € 2,7957 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
25.4 mm
Rouge
Silicone
25.4 mm | 1 in
€ 0,742 - € 0,742 Demander le délai de livraison ici
16.3 mm
25.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm | 1 in
€ 0,2226 - € 0,2473 Demander le délai de livraison ici
8.9 mm
22.4 mm
Noir
EPDM
23.5 mm | 0.925 in
€ 0,6081 - € 0,6751 Demander le délai de livraison ici
16.3 mm
25.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm | 1 in
€ 0,1789 - € 0,1862 Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
17.8 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm | 0.701 in
€ 0,4888 - € 0,4888 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
25.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm | 1 in
€ 1,2694 - € 1,3232 Demander le délai de livraison ici
24.1 mm
16.0 mm
Gris
Silicone
16.0 mm | 0.63 in
€ 0,3811 - € 0,8005 Demander le délai de livraison ici
12.5 mm
9.5 mm
Bleu
Silicone
15.9 mm | 0.626 in
€ 0,4859 - € 0,5136 Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
25.4 mm
Vert
Silicone
25.4 mm | 1 in
10241714 € 0,1862 - € 0,1862 Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
15.5 mm
Naturel
Silicone
15.0 mm | 0.591 in
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette (Øi) Vert EPDM

10192443

Gamme de prix
€ 0,0634 - € 0,0571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    4.2 mm
  • FH
    8.0 mm
  • TL
    10.7 mm | 0.421 in
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette (Øi) Transparent Silicone

10241035

Gamme de prix
€ 0,1232 - € 0,1183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • FH
    7.5 mm
  • TL
    17.0 mm | 0.669 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10377710

Gamme de prix
€ 0,066 - € 0,0541

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    3.8 mm
  • FH
    17.8 mm
  • TL
    17.8 mm | 0.701 in
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

10249734

Gamme de prix
€ 0,1949 - € 0,1949

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    3.0 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

10373552

Gamme de prix
€ 0,2051 - € 0,2051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.0 mm
  • FH
    15.9 mm
  • TL
    15.9 mm | 0.626 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette (Øi) Bleu Silicone

10288542

Gamme de prix
€ 0,2095 - € 0,1876

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    4.0 mm
  • FH
    31.8 mm
  • TL
    31.8 mm | 1.252 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

10241660

Gamme de prix
€ 0,2546 - € 0,2167

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • FH
    23.8 mm
  • TL
    23.4 mm | 0.921 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

10642771

Gamme de prix
€ 0,197 - € 0,1874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    3.3 mm
  • FH
    16.5 mm
  • TL
    17.8 mm | 0.701 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10377628

Gamme de prix
€ 0,0464 - € 0,0381

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    2.3 mm
  • FH
    16.5 mm
  • TL
    16.5 mm | 0.65 in
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10377772

Gamme de prix
€ 0,6893 - € 0,6893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.5 mm
  • FH
    23.8 mm
  • TL
    23.8 mm | 0.937 in
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette (Øi) Rouge Silicone

10240809

Gamme de prix
€ 2,7957 - € 0,9981

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10250136

Gamme de prix
€ 0,742 - € 0,742

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.3 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

10250068

Gamme de prix
€ 0,2473 - € 0,2226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.9 mm
  • FH
    22.4 mm
  • TL
    23.5 mm | 0.925 in
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

10249932

Gamme de prix
€ 0,6751 - € 0,6081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.3 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

10241639

Gamme de prix
€ 0,1862 - € 0,1789

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    2.4 mm
  • FH
    17.8 mm
  • TL
    17.8 mm | 0.701 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

10241707

Gamme de prix
€ 0,4888 - € 0,4888

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette (Øi) Gris Silicone

10240991

Gamme de prix
€ 1,3232 - € 1,2694

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.1 mm
  • FH
    16.0 mm
  • TL
    16.0 mm | 0.63 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
Bouchon de masquage à languette (Øi) Bleu Silicone

10240779

Gamme de prix
€ 0,8005 - € 0,3811

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.5 mm
  • FH
    9.5 mm
  • TL
    15.9 mm | 0.626 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette (Øi) Vert Silicone

10192337

Gamme de prix
€ 0,5136 - € 0,4859

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

10241714

Gamme de prix
€ 0,1862 - € 0,1862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    1.9 mm
  • FH
    15.5 mm
  • TL
    15.0 mm | 0.591 in
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel