Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.
Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | FH | Couleur | Matière | TL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1746 - € 0,1949 | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
15.9 mm | 0.626 in
|
||
€ 0,1513 - € 0,1687 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
23.4 mm | 0.921 in
|
||
€ 1,3283 - € 1,3283 | Demander le délai de livraison ici |
1.02 in
25.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
24.6 mm | 0.969 in
|
||
€ 0,0641 - € 0,0769 | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,1978 - € 0,208 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
15.9 mm | 0.626 in
|
||
€ 0,0517 - € 0,0632 | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
15.8 mm | 0.622 in
|
||
€ 0,208 - € 0,208 | Demander le délai de livraison ici |
0.161 in
4.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
14.8 mm | 0.583 in
|
||
€ 0,0564 - € 0,0695 | 3400 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,1731 - € 0,1935 | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
16.1 mm | 0.634 in
|
||
€ 0,9689 - € 1,0737 | Demander le délai de livraison ici |
0.898 in
22.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,5834 - € 0,6081 | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
50.8 mm | 2 in
|
||
€ 0,0315 - € 0,0385 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
9.5 mm | 0.374 in
|
||
€ 0,8245 - € 0,8587 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
15.0 mm | 0.591 in
|
||
€ 1,1756 - € 1,8914 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
Silicone
|
20.0 mm | 0.787 in
|
||
€ 0,1128 - € 0,1369 | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
26.0 mm | 1.024 in
|
||
€ 0,2575 - € 0,2866 | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,5397 - € 1,5124 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Noir
|
Silicone
|
19.1 mm | 0.752 in
|
||
€ 0,1891 - € 0,1891 | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
19.1 mm | 0.752 in
|
||
€ 0,3332 - € 0,3332 | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer