Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.
Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | FH | Couleur | Matière | TL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6893 - € 0,6893 | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
23.8 mm | 0.937 in
|
||
€ 0,0836 - € 0,1001 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
31.8 mm | 1.252 in
|
||
€ 0,742 - € 0,742 | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,4103 - € 0,4568 | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,9981 - € 2,7957 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,4742 - € 0,4937 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Violet
|
Silicone
|
26.8 mm | 1.055 in
|
||
€ 0,272 - € 0,3026 | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
31.8 mm | 1.252 in
|
||
€ 0,1833 - € 0,1833 | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
15.9 mm | 0.626 in
|
||
€ 0,8831 - € 0,921 | Demander le délai de livraison ici |
0.772 in
19.6 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
53.3 mm | 2.098 in
|
||
€ 0,2124 - € 0,2371 | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,1525 - € 0,1588 | Demander le délai de livraison ici |
0.331 in
8.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Violet
|
Silicone
|
14.0 mm | 0.551 in
|
||
€ 0,0388 - € 0,0478 | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
17.8 mm | 0.701 in
|
||
€ 0,6143 - € 0,6387 | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Vert
|
Silicone
|
11.0 mm | 0.433 in
|
||
€ 0,072 - € 0,0876 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
15.9 mm | 0.626 in
|
||
10240960 | € 0,3992 - € 0,4155 | Demander le délai de livraison ici |
0.488 in
12.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
8.8 mm | 0.346 in
|
|
€ 0,1139 - € 0,1186 | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
14.0 mm | 0.551 in
|
||
€ 0,2151 - € 0,2248 | Demander le délai de livraison ici |
0.307 in
7.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Vert
|
Silicone
|
20.4 mm | 0.803 in
|
||
€ 0,2819 - € 0,2933 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
20.5 mm | 0.807 in
|
||
€ 0,0476 - € 0,0476 | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,0764 - € 0,0764 | Demander le délai de livraison ici |
0.228 in
5.8 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
Gris
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer