Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.
Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | FH | Couleur | Matière | TL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,0241 - € 1,0456 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
|||
€ 1,5045 - € 1,5424 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
33.7 mm | 1.327 in
|
||
€ 1,2061 - € 1,2061 | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,2153 - € 0,2255 | Demander le délai de livraison ici |
0.323 in
8.2 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
23.5 mm | 0.925 in
|
||
€ 0,1935 - € 0,1993 | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
16.5 mm | 0.65 in
|
||
€ 0,3113 - € 0,3186 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,2095 - € 0,2124 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
8.5 mm | 0.335 in
|
||
€ 0,339 - € 0,352 | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,9596 - € 0,9785 | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Naturel
|
EPDM
|
18.3 mm | 0.72 in
|
||
€ 0,0682 - € 0,0682 | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Blanc
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,2838 - € 0,2838 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Blanc
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,248 - € 0,248 | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Violet
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,0476 - € 0,0476 | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,0764 - € 0,0764 | Demander le délai de livraison ici |
0.228 in
5.8 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
Gris
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,0711 - € 0,0711 | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,3183 - € 0,3183 | Demander le délai de livraison ici |
0.52 in
13.2 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Gris
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,1392 - € 0,1392 | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Orange
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,1584 - € 0,1584 | Demander le délai de livraison ici |
0.35 in
8.9 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Rose
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,1105 - € 0,1105 | Demander le délai de livraison ici |
0.283 in
7.2 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer