Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.
Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | FH | Couleur | Matière | TL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3872 - € 0,3872 | Demander le délai de livraison ici |
0.579 in
14.7 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,226 - € 0,226 | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
Vert
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,0521 - € 0,0521 | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
€ 0,3431 - € 0,3431 | Demander le délai de livraison ici |
0.547 in
13.9 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer