Menu Rechercher

Bouchons de masquage sans collerette

En stock

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité FH Couleur D Matière d1 Type Ajouter au panier
€ 0,1542 - € 0,3116 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
6.0 mm
TPE
4.0 mm
2
€ 0,176 - € 0,3299 400 En stock
25.0 mm
Noir
10.0 mm
PVC
8.0 mm
1
€ 0,272 - € 0,5408 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
12.0 mm
TPE
10.0 mm
1
€ 1,2483 - € 1,2483 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Violet
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
1
€ 0,7478 - € 0,7478 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Orange
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
1
€ 0,3099 - € 0,5835 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
16.0 mm
PVC
14.0 mm
1
€ 0,2109 - € 0,3972 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
12.0 mm
PVC
10.0 mm
1
€ 0,6096 - € 0,6096 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
16.3 mm
Silicone
10.5 mm
1
€ 0,8438 - € 0,9355 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
22.0 mm
Silicone
16.3 mm
1
€ 1,2512 - € 1,3895 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
€ 0,5659 - € 0,6896 5660 En stock
19.5 mm
Rouge
16.0 mm
Silicone
8.0 mm
3
€ 0,0883 - € 0,1582 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Noir
3.2 mm
TPE
1.5 mm
2
€ 0,5514 - € 0,5819 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Jaune
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
1
€ 0,1527 - € 0,2866 62300 En stock
25.0 mm
Noir
8.0 mm
PVC
6.0 mm
1
€ 0,1964 - € 0,391 4000 En stock
25.0 mm
Noir
8.0 mm
TPE
6.0 mm
1
€ 1,9351 - € 1,9351 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
1
€ 2,2552 - € 2,3715 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
39.3 mm
Silicone
33.5 mm
1
€ 1,906 - € 1,906 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
22.0 mm
1
€ 1,5859 - € 1,5859 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Vert
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
1
€ 0,1542 - € 0,1629 5000 En stock
25.4 mm
Noir
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
1
  • sur 4
Bouchon de masquage sans collerette 4.0 mm 6.0 mm 25.0 mm TPE Noir

10092286

Gamme de prix
€ 0,3116 - € 0,1542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10078006

Gamme de prix
€ 0,3299 - € 0,176

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE Noir

10092323

Gamme de prix
€ 0,5408 - € 0,272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Violet

10288399

Gamme de prix
€ 1,2483 - € 1,2483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage sans collerette 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Orange

10288382

Gamme de prix
€ 0,7478 - € 0,7478

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Orange
Bouchon de masquage sans collerette 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10078273

Gamme de prix
€ 0,5835 - € 0,3099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10078068

Gamme de prix
€ 0,3972 - € 0,2109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386675

Gamme de prix
€ 0,6096 - € 0,6096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386682

Gamme de prix
€ 0,9355 - € 0,8438

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386699

Gamme de prix
€ 1,3895 - € 1,2512

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 8.0 mm 16.0 mm 19.5 mm Silicone Rouge

10240830

Gamme de prix
€ 0,6896 - € 0,5659

Niveaux de stock
5660 En stock
Caractéristiques
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage sans collerette 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE Noir

10071182

Gamme de prix
€ 0,1582 - € 0,0883

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10288375

Gamme de prix
€ 0,5819 - € 0,5514

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
N/A Noir 6.0 mm 8.0 mm (Ø)

10077931

Gamme de prix
€ 0,2866 - € 0,1527

Niveaux de stock
62300 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE Noir

10092293

Gamme de prix
€ 0,391 - € 0,1964

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248812

Gamme de prix
€ 1,9351 - € 1,9351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386712

Gamme de prix
€ 2,3715 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10288429

Gamme de prix
€ 1,906 - € 1,906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10288405

Gamme de prix
€ 1,5859 - € 1,5859

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage sans collerette 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10248867

Gamme de prix
€ 0,1629 - € 0,1542

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir