Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.
Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1542 - € 0,3116 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
€ 0,176 - € 0,3299 | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,272 - € 0,5408 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 1,2483 - € 1,2483 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Violet
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7478 - € 0,7478 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3099 - € 0,5835 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2109 - € 0,3972 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6096 - € 0,6096 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silicone
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
€ 0,8438 - € 0,9355 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
€ 1,2512 - € 1,3895 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5659 - € 0,6896 | 5660 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Rouge
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
€ 0,0883 - € 0,1582 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
€ 0,5514 - € 0,5819 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1527 - € 0,2866 | 62300 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1964 - € 0,391 | 4000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 1,9351 - € 1,9351 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
€ 2,2552 - € 2,3715 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silicone
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
€ 1,906 - € 1,906 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 1,5859 - € 1,5859 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Vert
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1542 - € 0,1629 | 5000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer