Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.
Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5732 - € 0,6372 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5732 - € 0,6372 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
€ 0,7478 - € 0,7478 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 2,0806 - € 2,0806 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silicone
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
€ 1,7605 - € 1,8478 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silicone
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
€ 0,2269 - € 0,4552 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2415 - € 0,4552 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 1,7459 - € 1,7459 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Bleu
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,435 - € 0,483 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3011 - € 0,3011 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
€ 0,7958 - € 0,7958 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
€ 1,9496 - € 1,9496 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
€ 0,4146 - € 0,4146 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Rose
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2298 - € 0,2298 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2066 - € 0,2066 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
€ 0,3739 - € 0,3739 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4142 - € 1,4142 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3011 - € 0,3011 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
€ 2,1388 - € 2,2406 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
€ 0,272 - € 0,304 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer