Menu Rechercher

Bouchons de masquage sans collerette

En stock

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité FH Couleur D Matière d1 Type Ajouter au panier
€ 1,1392 - € 1,2672 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
€ 1,081 - € 1,081 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
1
€ 0,272 - € 0,272 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1
€ 0,918 - € 1,0184 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
1
€ 2,7207 - € 2,8662 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
45.1 mm
Silicone
39.3 mm
1
€ 0,8496 - € 0,9471 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
€ 2,1242 - € 2,2552 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
€ 0,9166 - € 0,9166 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Naturel
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
1
€ 0,1372 - € 0,2661 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Noir
3.0 mm
TPE
3.0 mm
2
€ 1,5859 - € 1,5859 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
1
€ 0,5819 - € 0,5819 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
1
€ 0,5296 - € 0,5892 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
1
€ 2,2406 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
28.0 mm
Silicone
26.0 mm
1
€ 0,4452 - € 0,4452 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
18.0 mm
TPE
16.0 mm
1
€ 1,3385 - € 1,484 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
€ 0,4146 - € 0,4146 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
1
€ 0,3928 - € 0,4132 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
€ 1,8332 - € 1,8332 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
20.0 mm
1
€ 0,4937 - € 0,5051 Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
Vert
18.0 mm
Silicone
10.0 mm
3
€ 0,3011 - € 0,608 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
14.0 mm
TPE
12.0 mm
1
  • sur 4
Bouchon de masquage sans collerette 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386781

Gamme de prix
€ 1,2672 - € 1,1392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377444

Gamme de prix
€ 1,081 - € 1,081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377451

Gamme de prix
€ 0,272 - € 0,272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377499

Gamme de prix
€ 1,0184 - € 0,918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386729

Gamme de prix
€ 2,8662 - € 2,7207

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386774

Gamme de prix
€ 0,9471 - € 0,8496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386811

Gamme de prix
€ 2,2552 - € 2,1242

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10377437

Gamme de prix
€ 0,9166 - € 0,9166

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 3.0 mm 3.0 mm 15.0 mm TPE Noir

10070710

Gamme de prix
€ 0,2661 - € 0,1372

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248799

Gamme de prix
€ 1,5859 - € 1,5859

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248768

Gamme de prix
€ 0,5819 - € 0,5819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10248904

Gamme de prix
€ 0,5892 - € 0,5296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248836

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,2406

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE Noir

10092354

Gamme de prix
€ 0,4452 - € 0,4452

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377529

Gamme de prix
€ 1,484 - € 1,3385

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248751

Gamme de prix
€ 0,4146 - € 0,4146

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386750

Gamme de prix
€ 0,4132 - € 0,3928

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248805

Gamme de prix
€ 1,8332 - € 1,8332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 10.0 mm 18.0 mm 19.5 mm Silicone Vert

10240816

Gamme de prix
€ 0,5051 - € 0,4937

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage sans collerette 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE Noir

10092330

Gamme de prix
€ 0,608 - € 0,3011

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir