Menu Rechercher

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

En stock

Les bouchons de protection filetés - le filetage UNF est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont adaptés aux filetages UNF.

Séries: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière H B Tailles de filetage compatibles (tous) Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
Jaune
PEHD
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4 - Usage intensif
Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Jaune
PEHD
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4 - Usage intensif
€ 0,5611 - € 2,2333 Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
Jaune
PEHD
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4 - Usage intensif
  • sur 2
Bouchon fileté Filetages UNFFiletages JIC 9/16 x 18 PEHD Jaune

10145753


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • B
    8.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    9/16 x 18
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNFFiletages JIC 7/16 x 20 PEHD Jaune

10145722


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    7/16 x 20
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNFFiletages JIC 1 in x 12 PEHD Jaune

10145876

Gamme de prix
€ 2,2333 - € 0,5611

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • B
    11.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1 in x 12
  • Matière
    PEHD