Menu Rechercher

Bouchons de sûreté pour protecteur de bride

En stock

Les bouchons de retenue des protecteurs de brides fixent les disques de protection des brides aux assemblages de brides de tuyaux. Ils sont dotés d'une double fonction qui combine la protection de la bride et les capacités de rétention.Les bouchons de sûreté pour protecteur de bride fixent solidement les disques de protection intégrale (vendus séparément) à la surface d’une bride.

  • Insérez le bouchon dans le protecteur de bride, directement dans les trous de boulons.
  • L’utilisation de quatre bouchons est recommandée pour chaque disque de protection intégrale.
Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SRFLS

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h Taille du trou de boulon OD Ajouter au panier
€ 0,3945 - € 0,8284 3960 En stock
43.2
44.5 mm
45 mm
€ 0,5019 - € 0,5019 400 En stock
50.8
54 mm
54.9 mm
€ 0,1789 - € 0,2864 29750 En stock
30.5
22.2 mm
22.9 mm
€ 0,2074 - € 0,4357 15900 En stock
37.8
31.8 mm
32.4 mm
€ 0,5782 - € 0,5782 855 En stock
54.1
60.3 mm
61.2 mm
€ 0,1693 - € 0,5062 9700 En stock
35.1
28.6 mm
29.6 mm
€ 0,2776 - € 0,6343 3400 En stock
43.9
41.3 mm
42.3 mm
€ 0,4653 - € 0,4653 998 En stock
50.8
50.8 mm
51.7 mm
€ 0,1482 - € 0,2414 3000 En stock
28.7
15.9 mm
16.3 mm
€ 0,273 - € 0,5734 675 En stock
44.2
34.9 mm
35.8 mm
€ 0,9733 - € 0,9733 548 En stock
54.1
92.1 mm
93 mm
€ 0,4195 - € 0,881 1200 En stock
50.8
47.6 mm
48.4 mm
€ 0,2913 - € 0,6119 3075 En stock
43.9
38.1 mm
39.2 mm
€ 0,6453 - € 0,6453 1300 En stock
54.1
66.7 mm
67.6 mm
€ 0,1104 - € 0,2457 25800 En stock
28.7
19.1 mm
19.7 mm
€ 0,2303 - € 0,4837 21000 En stock
34.8
25.4 mm
25.9 mm
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 44.5 mm PVC Noir

10313138

Gamme de prix
€ 0,8284 - € 0,3945

Niveaux de stock
3960 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 54.0 mm PVC Noir

10313169

Gamme de prix
€ 0,5019 - € 0,5019

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 22.4 mm PVC Noir

10313060

Gamme de prix
€ 0,2864 - € 0,1789

Niveaux de stock
29750 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 32.0 mm PVC Noir

10313091

Gamme de prix
€ 0,4357 - € 0,2074

Niveaux de stock
15900 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    31.8 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 60.3 mm PVC Noir

10313176

Gamme de prix
€ 0,5782 - € 0,5782

Niveaux de stock
855 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 28.8 mm PVC Noir

10313084

Gamme de prix
€ 0,5062 - € 0,1693

Niveaux de stock
9700 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    28.6 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 41.8 mm PVC Noir

10313121

Gamme de prix
€ 0,6343 - € 0,2776

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    41.3 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 50.8 mm PVC Noir

10313152

Gamme de prix
€ 0,4653 - € 0,4653

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 15.9 mm PVC Noir

10313046

Gamme de prix
€ 0,2414 - € 0,1482

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 35.3 mm PVC Noir

10313107

Gamme de prix
€ 0,5734 - € 0,273

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 92.1 mm PVC Noir

10313190

Gamme de prix
€ 0,9733 - € 0,9733

Niveaux de stock
548 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 47.6 mm PVC Noir

10313145

Gamme de prix
€ 0,881 - € 0,4195

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 38.4 mm PVC Noir

10313114

Gamme de prix
€ 0,6119 - € 0,2913

Niveaux de stock
3075 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 66.7 mm PVC Noir

10313183

Gamme de prix
€ 0,6453 - € 0,6453

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 19.1 mm PVC Noir

10313053

Gamme de prix
€ 0,2457 - € 0,1104

Niveaux de stock
25800 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Bouchon de sûreté pour protecteur de bride 25.7 mm PVC Noir

10313077

Gamme de prix
€ 0,4837 - € 0,2303

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • Taille du trou de boulon
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC