Menu Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir, Beige, Gris, Blanc Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d Matière H Ajouter au panier
€ 0,0659 - € 0,0659 Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
Noir
6.0 mm
PA66
7.1 mm
€ 0,0697 - € 0,0697 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Gris
9.5 mm
PA66
7.2 mm
€ 0,0734 - € 0,1024 Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
Blanc
12.7 mm
PA66
7.3 mm
€ 0,0771 - € 0,1075 Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
Noir
14.3 mm
PA66
7.4 mm
€ 0,1044 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Gris
19.1 mm
PA66
7.5 mm
€ 0,1431 - € 0,1978 Demander le délai de livraison ici
29.2 mm
Blanc
24.0 mm
PA66
7.6 mm
€ 0,0833 - € 0,1162 1000 En stock
20.4 mm
Blanc
15.9 mm
PA66
7.4 mm
€ 0,1044 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Noir
19.1 mm
PA66
7.5 mm
€ 0,071 - € 0,071 2000 En stock
14.0 mm
Noir
10.0 mm
PA66
7.2 mm
€ 0,0759 - € 0,1057 5000 En stock
18.7 mm
Gris
14.0 mm
PA66
7.4 mm
€ 0,0993 - € 0,1388 Demander le délai de livraison ici
22.8 mm
Blanc
18.0 mm
PA66
7.5 mm
€ 0,0697 - € 0,0697 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Blanc
9.5 mm
PA66
7.2 mm
€ 0,1044 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Blanc
19.1 mm
PA66
7.5 mm
€ 0,0634 - € 0,0634 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Noir
4.0 mm
PA66
7.1 mm
€ 0,071 - € 0,071 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Gris
10.0 mm
PA66
7.2 mm
€ 0,0683 - € 0,0683 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Gris
8.0 mm
PA66
7.2 mm
€ 0,1107 - € 0,1746 Demander le délai de livraison ici
Noir
20.0 mm
PA66
7.5 mm
€ 0,0659 - € 0,0659 Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
Gris
6.0 mm
PA66
7.1 mm
€ 0,0771 - € 0,1075 Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
Gris
14.3 mm
PA66
7.4 mm
€ 0,0634 - € 0,0634 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Blanc
4.0 mm
PA66
7.1 mm
  • sur 5
Bouchon d’obturation de plaque 6.0 mm 10.4 mm Noir PA66

10126622

Gamme de prix
€ 0,0659 - € 0,0659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Gris PA66

10126707

Gamme de prix
€ 0,0697 - € 0,0697

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Gris
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Blanc PA66

10126783

Gamme de prix
€ 0,1024 - € 0,0734

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon d’obturation de plaque 14.3 mm 18.7 mm Noir PA66

10126868

Gamme de prix
€ 0,1075 - € 0,0771

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon d’obturation de plaque 19.1 mm 24.0 mm Gris PA66

10126943

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Gris
Bouchon d’obturation de plaque 24.0 mm 29.2 mm Blanc PA66

10127025

Gamme de prix
€ 0,1978 - € 0,1431

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon d’obturation de plaque 15.9 mm 20.4 mm Blanc PA66

10126875

Gamme de prix
€ 0,1162 - € 0,0833

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon d’obturation de plaque 19.1 mm 24.0 mm Noir PA66

10126950

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Noir PA66

10126745

Gamme de prix
€ 0,071 - € 0,071

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon d’obturation de plaque 14.0 mm 18.7 mm Gris PA66

10126820

Gamme de prix
€ 0,1057 - € 0,0759

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Gris
Bouchon d’obturation de plaque 18.0 mm 22.8 mm Blanc PA66

10126905

Gamme de prix
€ 0,1388 - € 0,0993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Blanc PA66

10126691

Gamme de prix
€ 0,0697 - € 0,0697

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon d’obturation de plaque 19.1 mm 24.0 mm Blanc PA66

10126936

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon d’obturation de plaque 4.0 mm 7.0 mm Noir PA66

10126592

Gamme de prix
€ 0,0634 - € 0,0634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Gris PA66

10126738

Gamme de prix
€ 0,071 - € 0,071

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Gris
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Gris PA66

10126677

Gamme de prix
€ 0,0683 - € 0,0683

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Gris
Bouchon de tôle 20.0 mm 3.8 mm (Ep Panneau) PA66 Noir

10126981

Gamme de prix
€ 0,1746 - € 0,1107

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA66
Bouchon d’obturation de plaque 6.0 mm 10.4 mm Gris PA66

10126615

Gamme de prix
€ 0,0659 - € 0,0659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Gris
Bouchon d’obturation de plaque 14.3 mm 18.7 mm Gris PA66

10126851

Gamme de prix
€ 0,1075 - € 0,0771

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Gris
Bouchon d’obturation de plaque 4.0 mm 7.0 mm Blanc PA66

10126578

Gamme de prix
€ 0,0634 - € 0,0634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc