Menu Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir, Beige, Gris, Blanc Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d Matière H Ajouter au panier
€ 0,0683 - € 0,0683 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Blanc
8.0 mm
PA66
7.2 mm
€ 0,071 - € 0,071 2000 En stock
14.0 mm
Noir
10.0 mm
PA66
7.2 mm
€ 0,123 - € 0,1702 Demander le délai de livraison ici
27.4 mm
Gris
22.2 mm
PA66
7.6 mm
€ 0,0697 - € 0,0697 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Noir
9.5 mm
PA66
7.2 mm
€ 0,0672 - € 0,0672 Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
Blanc
6.4 mm
PA66
7.1 mm
€ 0,0993 - € 0,1388 Demander le délai de livraison ici
22.8 mm
Noir
18.0 mm
PA66
7.5 mm
€ 0,0833 - € 0,1162 4050 En stock
20.4 mm
Noir
15.9 mm
PA66
7.4 mm
€ 0,1107 - € 0,1746 Demander le délai de livraison ici
24.8 mm
Gris
20.0 mm
PA66
7.5 mm
€ 0,072 - € 0,072 2000 En stock
16.0 mm
Blanc
12.0 mm
PA66
7.3 mm
€ 0,0759 - € 0,1057 Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
Blanc
14.0 mm
PA66
7.4 mm
€ 0,123 - € 0,1702 Demander le délai de livraison ici
27.4 mm
Noir
22.2 mm
PA66
7.6 mm
€ 0,0571 - € 0,0762 Demander le délai de livraison ici
18.6 mm
Naturel
14.3 mm
PA66
1.58 mm
€ 0,0483 - € 0,0644 Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
PA66
2.0 mm
€ 0,0483 - € 0,0644 Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
PA66
2.0 mm
€ 0,0485 - € 0,0647 Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Noir
6.4 mm
PA66
1.02 mm
€ 0,0486 - € 0,06 Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
Naturel
12.7 mm
PA66
1.58 mm
€ 0,083 - € 0,1025 Demander le délai de livraison ici
25 mm
Naturel
20 mm
PA66
1.58 mm
€ 0,0893 - € 0,119 Demander le délai de livraison ici
26.2 mm
Naturel
20.6 mm
PA66
1.58 mm
€ 0,0681 - € 0,0841 Demander le délai de livraison ici
14.7 mm
Noir
9.5 mm
PA66
1.58 mm
€ 0,0485 - € 0,0647 Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Noir
6.4 mm
PA66
1.02 mm
  • sur 5
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Blanc PA66

10126660

Gamme de prix
€ 0,0683 - € 0,0683

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Noir PA66

10126745

Gamme de prix
€ 0,071 - € 0,071

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon d’obturation de plaque 22.2 mm 27.4 mm Gris PA66

10127001

Gamme de prix
€ 0,1702 - € 0,123

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Gris
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Noir PA66

10126714

Gamme de prix
€ 0,0697 - € 0,0697

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon d’obturation de plaque 6.4 mm 10.4 mm Blanc PA66

10126639

Gamme de prix
€ 0,0672 - € 0,0672

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon d’obturation de plaque 18.0 mm 22.8 mm Noir PA66

10126929

Gamme de prix
€ 0,1388 - € 0,0993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon d’obturation de plaque 15.9 mm 20.4 mm Noir PA66

10126899

Gamme de prix
€ 0,1162 - € 0,0833

Niveaux de stock
4050 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon d’obturation de plaque 20.0 mm 24.8 mm Gris PA66

10126974

Gamme de prix
€ 0,1746 - € 0,1107

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Gris
Bouchon d’obturation de plaque 12.0 mm 16.0 mm Blanc PA66

10126752

Gamme de prix
€ 0,072 - € 0,072

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon d’obturation de plaque 14.0 mm 18.7 mm Blanc PA66

10126813

Gamme de prix
€ 0,1057 - € 0,0759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon d’obturation de plaque 22.2 mm 27.4 mm Noir PA66

10127018

Gamme de prix
€ 0,1702 - € 0,123

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon de tôle 18.6 mm 14.3 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10408063

Gamme de prix
€ 0,0762 - € 0,0571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    1.58 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10407981

Gamme de prix
€ 0,0644 - € 0,0483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • H
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10407974

Gamme de prix
€ 0,0644 - € 0,0483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • H
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Noir

10407998

Gamme de prix
€ 0,0647 - € 0,0485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon de tôle 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10408056

Gamme de prix
€ 0,06 - € 0,0486

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    1.58 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 25 mm 20 mm 2 mm PA66 Naturel

10408070

Gamme de prix
€ 0,1025 - € 0,083

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25 mm
  • d
    20 mm
  • H
    1.58 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 26.2 mm 20.6 mm 2.8 mm PA66 Naturel

10408087

Gamme de prix
€ 0,119 - € 0,0893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • H
    1.58 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Noir

10408025

Gamme de prix
€ 0,0841 - € 0,0681

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon de tôle 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Noir

10408018

Gamme de prix
€ 0,0647 - € 0,0485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Couleur
    Noir