Menu Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir, Beige, Gris, Blanc Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d Matière H Ajouter au panier
€ 0,0485 - € 0,0647 Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Naturel
6.4 mm
PA66
1.02 mm
€ 0,0478 - € 0,059 Demander le délai de livraison ici
14.7 mm
Naturel
9.5 mm
PA66
1.58 mm
€ 0,0929 - € 0,1148 Demander le délai de livraison ici
31 mm
Naturel
25.4 mm
PA66
1.58 mm
€ 0,0482 - € 0,0595 Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
Naturel
11.1 mm
PA66
1.40 mm
€ 0,0477 - € 0,0635 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
3.8 mm
PA66
2.0 mm
€ 0,0477 - € 0,0635 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
3.8 mm
PA66
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.16 mm
Naturel
PA66
1.58 mm
€ 0,0477 - € 0,0635 Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
3.2 mm
PA66
1.02 mm
€ 0,1386 - € 0,1847 Demander le délai de livraison ici
27.8 mm
Noir
PA66
2.0 mm
€ 0,0369 - € 0,0493 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
Naturel
PA66
2.0 mm
€ 0,052 - € 0,0629 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Naturel
PA66
€ 0,1073 - € 0,1431 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Naturel
PA66
2.0 mm
€ 0,0591 - € 0,0729 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Naturel
PA66
2.0 mm
€ 0,1044 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
Beige
19.1 mm
PA66
7.5 mm
€ 0,0734 - € 0,1024 Demander le délai de livraison ici
Beige
12.7 mm
PA66
7.3 mm
€ 0,0771 - € 0,1075 Demander le délai de livraison ici
Beige
14.3 mm
PA66
7.4 mm
€ 0,123 - € 0,1702 Demander le délai de livraison ici
Beige
22.2 mm
PA66
7.6 mm
€ 0,0659 - € 0,0659 Demander le délai de livraison ici
Beige
6.0 mm
PA66
7.1 mm
€ 0,0634 - € 0,0634 Demander le délai de livraison ici
Beige
4.0 mm
PA66
7.1 mm
€ 0,0993 - € 0,1388 Demander le délai de livraison ici
Beige
18.0 mm
PA66
7.5 mm
  • sur 5
Bouchon de tôle 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Naturel

10408001

Gamme de prix
€ 0,0647 - € 0,0485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10408032

Gamme de prix
€ 0,059 - € 0,0478

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 31 mm 25.4 mm 2.8 mm PA66 Naturel

10408094

Gamme de prix
€ 0,1148 - € 0,0929

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    1.58 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA66 Naturel

10408049

Gamme de prix
€ 0,0595 - € 0,0482

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • H
    1.40 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 4.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Naturel

10407950

Gamme de prix
€ 0,0635 - € 0,0477

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Noir

10407967

Gamme de prix
€ 0,0635 - € 0,0477

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.4 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon de tôle 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturel

10407943


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.16 mm
  • H
    1.58 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.79 - 20.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 5.2 mm 3.2 mm 2.4 mm PA66 Naturel

10407936

Gamme de prix
€ 0,0635 - € 0,0477

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    1.02 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA66 Noir

10407929

Gamme de prix
€ 0,1847 - € 0,1386

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA66
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de tôle 6.0 mm 1.0 mm 0.8-1.6 PA66 Naturel

10407875

Gamme de prix
€ 0,0493 - € 0,0369

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    1.0 mm
  • H
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA66
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de tôle 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 PA66 Naturel

10407882

Gamme de prix
€ 0,0629 - € 0,052

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA66
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de tôle 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA66 Naturel

10407912

Gamme de prix
€ 0,1431 - € 0,1073

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA66
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de tôle 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 PA66 Naturel

10407899

Gamme de prix
€ 0,0729 - € 0,0591

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA66
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de tôle 19.1 mm 24.0 mm 7.5 mm PA66 Beige

10090817

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 12.7 mm 17.1 mm 7.3 mm PA66 Beige

10090763

Gamme de prix
€ 0,1024 - € 0,0734

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 14.3 mm 18.7 mm 7.4 mm PA66 Beige

10090787

Gamme de prix
€ 0,1075 - € 0,0771

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 22.2 mm 27.4 mm 7.6 mm PA66 Beige

10090831

Gamme de prix
€ 0,1702 - € 0,123

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 6.0 mm 10.4 mm 7.1 mm PA66 Beige

10090701

Gamme de prix
€ 0,0659 - € 0,0659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 4.0 mm 7.0 mm 7.1 mm PA66 Beige

10090695

Gamme de prix
€ 0,0634 - € 0,0634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 18.0 mm 22.8 mm 7.5 mm PA66 Beige

10090800

Gamme de prix
€ 0,1388 - € 0,0993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66