Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir, Beige, Gris, Blanc Séries: SR2041
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d | Matière | H | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0683 - € 0,0683 | Demander le délai de livraison ici |
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA66
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
€ 0,071 - € 0,071 | Demander le délai de livraison ici |
|
Beige
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA66
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
€ 0,1107 - € 0,1746 | Demander le délai de livraison ici |
|
Beige
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
€ 0,0697 - € 0,0697 | Demander le délai de livraison ici |
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
PA66
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,072 | 3196 En stock |
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA66
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
€ 0,1431 - € 0,1978 | Demander le délai de livraison ici |
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
€ 0,0672 - € 0,0672 | Demander le délai de livraison ici |
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA66
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
€ 0,1484 - € 0,2051 | Demander le délai de livraison ici |
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
€ 0,0833 - € 0,1162 | Demander le délai de livraison ici |
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
€ 0,0759 - € 0,1057 | Demander le délai de livraison ici |
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
€ 0,0615 - € 0,0759 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
|
PA66
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer