Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-0Séries: SR1125, SR5760
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | SW | Couleur | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2706 - € 0,4859 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,2134 - € 0,2314 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,3047 - € 0,3242 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,1085 - € 0,1179 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,0576 - € 0,1036 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,1067 - € 0,116 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,1571 - € 0,1571 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,1372 - € 0,146 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,102 - € 0,1833 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,3244 - € 0,5805 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
€ 0,2255 - € 0,2255 | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
10287040 | € 0,131 - € 0,131 | 50 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
€ 0,4306 - € 0,4306 | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,6954 - € 0,6954 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
11/4 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,5281 - € 0,5281 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,1746 - € 0,1746 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,2022 - € 0,3972 | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,131 - € 0,131 | 1500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 1,0577 - € 1,1756 | Demander le délai de livraison ici |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
€ 0,3244 - € 0,3244 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 x 14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer