Menu Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-0Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
€ 1,225 - € 1,225 400 En stock
68.0 mm
2 x 11
36.0 mm
Jaune
15.0 mm
GAS
1
€ 0,131 - € 0,131 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
3/8 x 19
13.0 mm
Jaune
12.5 mm
GAS
1
  • sur 4
Bouchon fileté Filetages BSPFiletages gaz 2 x 11 PEHD Jaune

10287118

Gamme de prix
€ 1,225 - € 1,225

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Filetage
    2 x 11
Bouchon fileté Filetages BSPFiletages gaz 3/8 x 19 PEHD Jaune

10287064

Gamme de prix
€ 0,131 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    3/8 x 19