Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Matière: PEBD, PA Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1072 - € 0,2102 | 24560 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
7⁄16 in x 20
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,145 - € 0,2823 | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in x 18
|
Rouge
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,1629 - € 0,3238 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
Rouge
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,1072 - € 0,208 | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 x 24
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 1,0883 - € 2,1296 | Demander le délai de livraison ici |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in x 12
|
Rouge
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,1309 - € 0,2575 | Demander le délai de livraison ici |
0.89 in
22.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
Rouge
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,2633 - € 0,5102 | Demander le délai de livraison ici |
1.449 in
36.8 mm
|
13⁄16 in x 12
|
Rouge
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,1318 - € 0,3027 | 1060 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 x 16 UNF
|
Rouge
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,0979 - € 0,1891 | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in x 24
|
Rouge
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,2051 - € 0,498 | 14400 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Rouge
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
€ 0,1309 - € 0,2685 | Demander le délai de livraison ici |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16" x 24
|
Rouge
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,2197 - € 0,6263 | 5560 En stock |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Rouge
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
€ 0,8817 - € 1,2802 | Demander le délai de livraison ici |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1.5
|
Rouge
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
€ 0,3157 - € 0,6171 | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
Rouge
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
10071786 | € 0,1215 - € 0,2343 | 4600 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in x 20
|
Rouge
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
|
€ 0,2298 - € 0,446 | Demander le délai de livraison ici |
1.311 in
33.3 mm
|
11⁄16 in x 14
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,5499 - € 1,0755 | Demander le délai de livraison ici |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in x 12
|
Rouge
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,1804 - € 0,3483 | Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
13⁄16 in x 16
|
Rouge
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,1818 - € 0,3544 | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
€ 0,2138 - € 0,4185 | 540 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in x 14
|
Rouge
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer