Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,145 - € 1,2731 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
€ 5,8053 - € 5,8053 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 4,3503 - € 4,5831 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,9351 - € 2,0078 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,0894 - € 0,0894 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
Sans languette
|
5
|
||
€ 0,1542 - € 0,1716 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
€ 0,4786 - € 0,4786 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,1658 - € 0,1847 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,2949 - € 1,2949 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
€ 1,2614 - € 1,5277 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 18,2161 - € 19,3801 | Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 2,4152 - € 2,5461 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,2546 - € 0,2822 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 4,6995 - € 4,6995 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 3,6083 - € 3,6083 | Demander le délai de livraison ici |
Rose
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 1,5277 - € 1,6877 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,2968 - € 0,3579 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
10288597 | € 0,2546 - € 0,2822 | Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
2
|
|
€ 2,9826 - € 2,9826 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
€ 0,176 - € 0,3483 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Sans languette
|
4 - Usage intensif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer