Menu Rechercher

Bouton conique taraudé

En cours de production

Les boutons coniques taraudés offrent une poignée supérieure de forme sphérique avec une longueur d'axe supérieure et sont disponibles dans un large éventail de tailles et de formes. Ces boutons de type levier permettent une excellente prise pour les opérations de positionnement, de serrage et de déplacement.

Séries: SR1533 ,SR6538

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Ajouter au panier
€ 0,8544 - € 1,3271 Demander le délai de livraison ici
M10;M12
Auto-taraudeur
€ 2,0809 - € 3,1145 Demander le délai de livraison ici
M10;M12
Auto-taraudeur
  • sur 4
Poignée fuselée 35.1 mm M10;M12 PP Noir

10558461

Gamme de prix
€ 1,3271 - € 0,8544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    18.3 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
  • Type d'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 41.4 mm M10;M12 TPE Noir

10558492

Gamme de prix
€ 3,1145 - € 2,0809

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur bouton (mm)
    61.5 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    19.1 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
  • Type d'insert
    Auto-taraudeur