Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Séries: SR1579
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur du bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,4734 - € 2,5025 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 1,2273 - € 1,2273 | 400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 18,3616 - € 38,5594 | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 2,4588 - € 4,7286 | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide renforcé
|
||
€ 2,7789 - € 2,808 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 3,7974 - € 7,2893 | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,2483 - € 3,2998 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 17,2122 - € 17,2122 | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 5,3505 - € 5,94 | 30 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 22,5499 - € 47,3548 | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 2,4734 - € 2,5025 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 2,9972 - € 5,7616 | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
€ 13,9822 - € 33,6707 | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon fileté
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 2,648 - € 2,6771 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 1,1985 - € 2,9582 | 950 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 4,0302 - € 7,7549 | Demander le délai de livraison ici |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyamide renforcé
|
||
€ 9,1786 - € 9,1786 | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 8,041 - € 16,7591 | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 2,4734 - € 2,5025 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Montage à l'aide de vis
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
€ 17,2122 - € 36,1456 | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer