Menu Rechercher

Boutons à ailettes - Décalé/goujon fileté

En stock

Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.

Séries: SR1579

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur du bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
€ 2,6771 - € 5,1651 Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
M6
Goujon
15.0 mm
PA
€ 18,056 - € 43,5092 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
M10
Goujon fileté
20.0 mm
Acier inoxydable
€ 2,8662 - € 5,5143 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
M8
Goujon
20.0 mm
Polyamide renforcé
€ 2,4734 - € 2,5025 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Montage à l'aide de vis
20.0 mm
Nylon
€ 1,8623 - € 4,0026 Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
M8
Montage à l'aide de vis
30.0 mm
Nylon
€ 18,7455 - € 45,1348 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
M10
Goujon fileté
25.0 mm
Acier inoxydable
€ 1,0286 - € 2,6215 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M5
Montage à l'aide de vis
15.0 mm
Nylon
€ 18,3616 - € 38,5594 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M6
Goujon fileté
25.0 mm
Acier inoxydable
€ 22,5499 - € 47,3548 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
M10
Goujon fileté
30.0 mm
Acier inoxydable
€ 2,3424 - € 2,3715 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Montage à l'aide de vis
16.0 mm
Nylon
€ 1,9496 - € 5,1025 Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
M8
Montage à l'aide de vis
25.0 mm
Nylon
  • sur 2
Bouton à ailettes 44.0 mm Goujon M6 15.0 mm PA

10214336

Gamme de prix
€ 5,1651 - € 2,6771

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'insert
    Acier
  • Matière du bouton
    PA
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon
Bouton à ailettes 58.0 mm Goujon M10 20.0 mm Acier inoxydable

10194775

Gamme de prix
€ 43,5092 - € 18,056

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    58.0 mm
Bouton à ailettes 52.0 mm Goujon M8 20.0 mm PA

10214312

Gamme de prix
€ 5,5143 - € 2,8662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    Polyamide renforcé
  • Type de montage
    Goujon
  • Longueur du bouton
    52.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Bouton à ailettes 32.0 mm Goujon M6 20.0 mm PA

10222485

Gamme de prix
€ 2,5025 - € 2,4734

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 33.0 mm Goujon M8 30.0 mm PA

10313916

Gamme de prix
€ 4,0026 - € 1,8623

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Longueur du bouton
    33.0 mm
Bouton à ailettes 58.0 mm Goujon M10 25.0 mm Acier inoxydable

10194782

Gamme de prix
€ 45,1348 - € 18,7455

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    58.0 mm
Bouton à ailettes 28.0 mm Goujon M5 15.0 mm PA

10159781

Gamme de prix
€ 2,6215 - € 1,0286

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 46.0 mm Goujon M6 25.0 mm Acier inoxydable

10194744

Gamme de prix
€ 38,5594 - € 18,3616

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    46.0 mm
Bouton à ailettes 58.0 mm Goujon M10 30.0 mm Acier inoxydable

10194799

Gamme de prix
€ 47,3548 - € 22,5499

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    58.0 mm
Bouton à ailettes 32.0 mm Goujon M6 16.0 mm PA

10222478

Gamme de prix
€ 2,3715 - € 2,3424

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 33.0 mm Goujon M8 25.0 mm PA

10159828

Gamme de prix
€ 5,1025 - € 1,9496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis