Les boutons à monter soi-même sont conçus sans fixations internes et permettent un large éventail d'options d'inserts mâles et femelles filetés et sont disponibles dans une large gamme de styles pour s'adapter à toutes les applications. Ces boutons à enfoncer confèrent de la flexibilité pour les matériels standard et des vis tête cylindrique six pans creux.
Séries: SR1580
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Diamètre du moyeu | Hauteur bouton (mm) | Hauteur du moyeu | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,4883 - € 4,1095 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
||
€ 1,4745 - € 4,1095 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
||
€ 1,1783 - € 3,0387 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
|
||
€ 0,8007 - € 2,2631 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
€ 1,4745 - € 4,1095 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
||
€ 0,4506 - € 1,4152 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
||
€ 1,159 - € 2,9809 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
€ 1,243 - € 3,2703 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
|
||
€ 1,2623 - € 3,3281 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
|
||
€ 0,8268 - € 2,3528 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
€ 0,4437 - € 1,337 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
||
€ 1,2706 - € 3,3571 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
€ 2,0671 - € 5,0935 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
||
€ 0,3211 - € 1,0158 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
|
||
€ 1,6261 - € 4,0806 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
€ 2,6598 - € 6,6274 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer