Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,9383 - € 4,2205 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Femelle
|
0.531 in
13.5 mm
|
Phénolique
|
||
€ 4,0117 - € 4,0117 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Femelle
|
0.906 in
23.0 mm
|
Phénolique
|
||
€ 8,9275 - € 8,9275 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Femelle
|
1.535 in
39.0 mm
|
Phénolique
|
||
€ 2,3059 - € 2,3059 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
€ 60,3226 - € 60,3226 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Femelle
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 6,197 - € 7,4515 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
€ 5,2835 - € 6,3529 | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Filetage traversant
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
€ 23,7753 - € 23,7753 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 5,2296 - € 5,2296 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
€ 7,6562 - € 8,0376 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Femelle
|
1.535 in
39.0 mm
|
Phénolique
|
||
€ 0,6441 - € 0,6441 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
|
PA
|
||
€ 5,3657 - € 6,5295 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
|
PP
|
||
€ 4,3227 - € 4,3227 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
€ 5,7133 - € 5,7133 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
€ 4,0117 - € 4,0117 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Femelle
|
0.906 in
23.0 mm
|
Phénolique
|
||
€ 56,1686 - € 73,032 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Filetage aveugle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 7,7419 - € 16,4363 | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Femelle
|
0.906 in
23.0 mm
|
Phénolique
|
||
€ 22,1296 - € 28,8579 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage aveugle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
€ 3,3968 - € 7,1927 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Phénolique
|
||
€ 32,8546 - € 32,8546 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.669 in
17.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer