Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
€ 15,4626 - € 15,4626 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
18.0 mm
Acier inoxydable
€ 18,4256 - € 18,4256 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
M12
Filetage femelle
20.0 mm
Aluminium
€ 13,423 - € 13,423 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Filetage femelle
20.0 mm
Aluminium
€ 6,7666 - € 6,7666 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
Aluminium
€ 43,8521 - € 43,8521 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Filetage femelle
18.0 mm
Acier inoxydable
€ 13,423 - € 13,423 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Filetage femelle
16.5 mm
Aluminium
€ 14,5117 - € 14,5117 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Acier inoxydable
€ 9,6882 - € 9,6882 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
16.5 mm
Aluminium
€ 18,4256 - € 18,4256 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
M16
Filetage femelle
20.0 mm
Aluminium
€ 6,7666 - € 6,7666 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
Aluminium
€ 9,6882 - € 9,6882 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Filetage femelle
16.5 mm
Aluminium
€ 47,2974 - € 47,2974 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Filetage femelle
18.0 mm
Acier inoxydable
€ 32,8546 - € 32,8546 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
17.0 mm
Acier inoxydable
€ 16,5927 - € 16,5927 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
18.0 mm
Aluminium
€ 21,6918 - € 21,6918 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Threaded Male
50.0 mm
Acier inoxydable
€ 21,0992 - € 21,0992 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Threaded Male
40.0 mm
Acier inoxydable
€ 26,6668 - € 26,6668 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Filetage femelle
15.0 mm
Acier inoxydable
€ 18,4256 - € 18,4256 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
M16
Filetage femelle
20.0 mm
Aluminium
€ 20,038 - € 20,038 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Filetage femelle
23.0 mm
Aluminium
€ 29,3404 - € 29,3404 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
M16
Filetage femelle
28.0 mm
Aluminium
  • sur 12
Volant 50.0 mm M10 18.0 mm Acier inoxydable Gris

10501597

Gamme de prix
€ 15,4626 - € 15,4626

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 70.0 mm M12 20.0 mm Aluminium Argent

10501962

Gamme de prix
€ 18,4256 - € 18,4256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 60.0 mm M12 20.0 mm Aluminium Argent

10501955

Gamme de prix
€ 13,423 - € 13,423

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm M8 12.0 mm Aluminium Argent

10501887

Gamme de prix
€ 6,7666 - € 6,7666

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 60.0 mm M10 18.0 mm Acier inoxydable Gris

10502082

Gamme de prix
€ 43,8521 - € 43,8521

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 60.0 mm M10 16.5 mm Aluminium Argent

10501931

Gamme de prix
€ 13,423 - € 13,423

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    16.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm M8 30.0 mm Acier inoxydable Gris

10501535

Gamme de prix
€ 14,5117 - € 14,5117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 50.0 mm M10 16.5 mm Aluminium Argent

10501900

Gamme de prix
€ 9,6882 - € 9,6882

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    32.0 mm
  • Longueur filetage
    16.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 70.0 mm M16 20.0 mm Aluminium Argent

10501979

Gamme de prix
€ 18,4256 - € 18,4256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm M8 12.0 mm Aluminium Argent

10501894

Gamme de prix
€ 6,7666 - € 6,7666

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 50.0 mm M8 16.5 mm Aluminium Argent

10501924

Gamme de prix
€ 9,6882 - € 9,6882

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    32.0 mm
  • Longueur filetage
    16.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 60.0 mm M12 18.0 mm Acier inoxydable Gris

10502099

Gamme de prix
€ 47,2974 - € 47,2974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 50.0 mm M10 17.0 mm Acier inoxydable Gris

10502044

Gamme de prix
€ 32,8546 - € 32,8546

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 50.0 mm M10 18.0 mm Aluminium Argent

10503386

Gamme de prix
€ 16,5927 - € 16,5927

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    32.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 60.0 mm M12 50.0 mm Acier inoxydable Gris

10501634

Gamme de prix
€ 21,6918 - € 21,6918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    37.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 60.0 mm M12 40.0 mm Acier inoxydable Gris

10501627

Gamme de prix
€ 21,0992 - € 21,0992

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    37.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 40.0 mm M6 15.0 mm Acier inoxydable Gris

10501993

Gamme de prix
€ 26,6668 - € 26,6668

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 70.0 mm M16 20.0 mm Aluminium Argent

10501986

Gamme de prix
€ 18,4256 - € 18,4256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 63.0 mm M12 23.0 mm Aluminium Argent

10503416

Gamme de prix
€ 20,038 - € 20,038

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    23.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 80.0 mm M16 28.0 mm Aluminium Argent

10503423

Gamme de prix
€ 29,3404 - € 29,3404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    28.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés