Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,9902 - € 6,0185 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
€ 2,4734 - € 2,5025 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filetage femelle
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,3649 - € 4,3939 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,5685 - € 4,5831 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
€ 5,427 - € 5,4561 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,7286 - € 4,7868 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
€ 6,1399 - € 6,169 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,6704 - € 4,6995 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
€ 9,3408 - € 9,5154 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
€ 7,6967 - € 7,7258 | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
€ 4,7286 - € 4,7868 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
€ 6,1399 - € 6,3599 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
€ 12,5197 - € 12,7043 | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
€ 9,0935 - € 9,239 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
€ 12,3352 - € 12,5197 | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
€ 1,5422 - € 3,3755 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
€ 4,1671 - € 8,2466 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
|
Copolymère phénolique
|
||
€ 3,2599 - € 6,8459 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Phénolique
|
||
€ 2,3622 - € 4,9607 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
|
Phénolique
|
||
€ 1,1832 - € 2,3718 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
0.591 in
15.0 mm
|
Phénolique
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer