Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
266 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
€ 1,9195 - € 1,9195 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
€ 3,8542 - € 3,8542 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
€ 2,7644 - € 3,3318 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
PP
€ 4,4348 - € 5,384 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PP
€ 1,9044 - € 1,9044 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M5
Threaded Male
20.0 mm
TPE
€ 1,8504 - € 5,1616 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
€ 1,3207 - € 3,0554 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PA
€ 5,0015 - € 5,3397 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Goujon
70.0 mm
PA
€ 3,1136 - € 3,1136 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Goujon
20.0 mm
PA
€ 11,1595 - € 16,4119 Demander le délai de livraison ici
M12
Filetage femelle
32.0 mm
PA
€ 12,1343 - € 17,8232 Demander le délai de livraison ici
8
Filetage femelle
32.0 mm
PA
€ 4,0597 - € 4,5103 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Goujon
30.0 mm
PA
€ 11,1595 - € 16,4119 Demander le délai de livraison ici
M16
Filetage femelle
8.5 mm
PA
€ 2,9712 - € 3,23 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Goujon
40.0 mm
PA
€ 10,3156 - € 15,1752 Demander le délai de livraison ici
8
Filetage femelle
32.0 mm
PA
€ 5,6562 - € 6,2563 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Goujon
30.0 mm
PA
€ 5,6889 - € 6,4163 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Goujon
40.0 mm
PA
€ 4,3908 - € 4,6413 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Goujon
40.0 mm
PA
€ 2,7935 - € 3,1718 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Goujon
30.0 mm
PA
€ 10,8394 - € 11,014 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
  • sur 14
Volant revêtement doux 28.0 mm M6 20.0 mm Acier TPE

10271346

Gamme de prix
€ 1,9195 - € 1,9195

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
Volant revêtement doux 60.0 mm M8 20.0 mm Acier TPE

10271537

Gamme de prix
€ 3,8542 - € 3,8542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Volant 40.0 mm M6 25.0 mm Acier PP

10275283

Gamme de prix
€ 3,3318 - € 2,7644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Volant 60.0 mm M10 25.0 mm Acier PP

10275498

Gamme de prix
€ 5,384 - € 4,4348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm
Volant revêtement doux 28.0 mm M5 20.0 mm Acier TPE

10271322

Gamme de prix
€ 1,9044 - € 1,9044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
Volant 60.0 mm M8 40.0 mm Acier PA

10280577

Gamme de prix
€ 5,1616 - € 1,8504

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 40.0 mm M6 20.0 mm Acier PA

10280423

Gamme de prix
€ 3,0554 - € 1,3207

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 40.0 mm M8 70.0 mm Acier PA

10188446

Gamme de prix
€ 5,3397 - € 5,0015

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    96.0 mm
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm Acier PA

10188415

Gamme de prix
€ 3,1136 - € 3,1136

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
Volant 3 branches 137.0 mm (Øe) 32.0 mm Noir

10213995

Gamme de prix
€ 16,4119 - € 11,1595

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier galvanisé
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 3 branches 177.0 mm (Øe) 32.0 mm Noir

10213988

Gamme de prix
€ 17,8232 - € 12,1343

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier galvanisé
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 50.0 mm M10 30.0 mm Acier PA

10188538

Gamme de prix
€ 4,5103 - € 4,0597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    61.0 mm
Volant 3 branches 177.0 mm (Øe) 8.5 mm Noir

10214008

Gamme de prix
€ 16,4119 - € 11,1595

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    8.5 mm
  • Matière du goujon
    Acier galvanisé
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 40.0 mm M8 40.0 mm Acier PA

10188439

Gamme de prix
€ 3,23 - € 2,9712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
Volant 3 branches 137.0 mm (Øe) 32.0 mm Noir

10213971

Gamme de prix
€ 15,1752 - € 10,3156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier galvanisé
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 60.0 mm M12 30.0 mm Acier PA

10188620

Gamme de prix
€ 6,2563 - € 5,6562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    66.5 mm
Volant 60.0 mm M12 40.0 mm Acier PA

10188637

Gamme de prix
€ 6,4163 - € 5,6889

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    76.5 mm
Volant 50.0 mm M10 40.0 mm Acier PA

10188545

Gamme de prix
€ 4,6413 - € 4,3908

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    71.0 mm
Volant 40.0 mm M8 30.0 mm Acier PA

10188422

Gamme de prix
€ 3,1718 - € 2,7935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    56.0 mm
Volant 45.0 mm M8 30.0 mm Acier PA

10364383

Gamme de prix
€ 11,014 - € 10,8394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm