Menu Rechercher

Boutons moletés cannelés - Insert fileté

En stock

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
€ 3,7224 - € 3,7378 346 En stock
32.0 mm
M8
Laiton
16.0 mm
€ 2,3799 - € 2,4104 20 En stock
16.0 mm
M4
Laiton
Femelle
5.0 mm
PA
€ 9,474 - € 9,6416 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M8
Laiton
Goujon
25.0 mm
PA
€ 0,2379 - € 0,331 14250 En stock
7.0 mm
M2.5
PA
Femelle
9.0 mm
PA
€ 9,5503 - € 9,5503 20 En stock
44.0 mm
M6
PP
€ 37,0382 - € 77,7803 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M5
€ 0,8098 - € 0,9835 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M6
Laiton
Femelle
16.0 mm
PA
€ 3,2496 - € 3,2648 3 En stock
32.0 mm
M8
Laiton
Femelle
8.0 mm
PA
€ 9,7948 - € 9,9778 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M8
Laiton
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
€ 0,3112 - € 0,4287 418 En stock
12.5 mm
M5
PA
Femelle
12.0 mm
PA
€ 1,6171 - € 3,5547 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M6
Laiton
Goujon
9.0 mm
PA
€ 2,4104 - € 4,592 874 En stock
40.0 mm
M8
Laiton
Goujon
12.0 mm
PA
€ 1,0465 - € 3,1845 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
M5
€ 14,2954 - € 14,5236 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Laiton
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
€ 11,3203 - € 11,4725 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
M10
Laiton
Trou borgne taraudé
30.0 mm
PA
€ 12,2969 - € 12,4645 8 En stock
80.0 mm
M12
Laiton
Trou borgne taraudé
30.0 mm
PA
€ 1,1884 - € 3,098 3000 En stock
23.0 mm
M6
€ 16,3236 - € 16,5529 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
M12
Laiton
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
€ 2,3799 - € 2,4104 2 En stock
20.0 mm
M5
Laiton
Femelle
10.0 mm
PA
€ 1,5408 - € 4,0047 2250 En stock
28.0 mm
M8
  • sur 2
Bouton moleté M8 16.0 mm Nylon Polymer Noir

10222409

Gamme de prix
€ 3,7378 - € 3,7224

Niveaux de stock
346 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 16.0 mm Embout M4 5.0 mm PA Noir

10364222

Gamme de prix
€ 2,4104 - € 2,3799

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Diamètre base
    11.0 mm
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 63.0 mm M8 25.0 mm Acier PA

10366615

Gamme de prix
€ 9,6416 - € 9,474

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton de poignée 7.0 mm M2.5 PA Noir

10065914

Gamme de prix
€ 0,331 - € 0,2379

Niveaux de stock
14250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Diamètre de bouton
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
Bouton de poignée 44.0 mm M6 PP Noir

10188903

Gamme de prix
€ 9,5503 - € 9,5503

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    44.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 20.0 mm M5

10246511

Gamme de prix
€ 77,7803 - € 37,0382

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 22.0 mm Embout M6 16.0 mm PA Noir

10260838

Gamme de prix
€ 0,9835 - € 0,8098

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 32.0 mm Embout M8 8.0 mm PA Noir

10364307

Gamme de prix
€ 3,2648 - € 3,2496

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 63.0 mm Embout M8 PA Noir

10366646

Gamme de prix
€ 9,9778 - € 9,7948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton de poignée 12.5 mm M5 PA Noir

10065945

Gamme de prix
€ 0,4287 - € 0,3112

Niveaux de stock
418 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre de bouton
    12.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
Bouton de poignée 30.0 mm M6 PA Noir

10333280

Gamme de prix
€ 3,5547 - € 1,6171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 40.0 mm M8 PA Noir

10333297

Gamme de prix
€ 4,592 - € 2,4104

Niveaux de stock
874 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton moleté M5 Nylon 6 Noir

10159644

Gamme de prix
€ 3,1845 - € 1,0465

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Volant 63.0 mm Embout M12 PA Noir

10366585

Gamme de prix
€ 14,5236 - € 14,2954

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Volant 80.0 mm Embout M10 PA Noir

10366660

Gamme de prix
€ 11,4725 - € 11,3203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Volant 80.0 mm Embout M12 PA Noir

10366677

Gamme de prix
€ 12,4645 - € 12,2969

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton moleté M6 Nylon 6 Noir

10159682

Gamme de prix
€ 3,098 - € 1,1884

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Volant 80.0 mm Embout M12 PA Noir

10366592

Gamme de prix
€ 16,5529 - € 16,3236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton moleté 20.0 mm Embout M5 10.0 mm PA Noir

10364253

Gamme de prix
€ 2,4104 - € 2,3799

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre base
    11.5 mm
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté M8 Nylon 6 Noir

10159743

Gamme de prix
€ 4,0047 - € 1,5408

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090