Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,7224 - € 3,7378 | 346 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 2,3799 - € 2,4104 | 20 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Laiton
|
Femelle
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,474 - € 9,6416 | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,2379 - € 0,331 | 14250 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Femelle
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,5503 - € 9,5503 | 20 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 37,0382 - € 77,7803 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 0,8098 - € 0,9835 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 3,2496 - € 3,2648 | 3 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Femelle
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,7948 - € 9,9778 | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,3112 - € 0,4287 | 418 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,6171 - € 3,5547 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,4104 - € 4,592 | 874 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,0465 - € 3,1845 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 14,2954 - € 14,5236 | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 11,3203 - € 11,4725 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Trou borgne taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 12,2969 - € 12,4645 | 8 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Trou borgne taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,1884 - € 3,098 | 3000 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 16,3236 - € 16,5529 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,3799 - € 2,4104 | 2 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,5408 - € 4,0047 | 2250 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer