Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons sphériques sont disponibles dans une large palette de diamètres et d'inserts moulés. Les applications et secteurs sont notamment les tondeuses, équipements d'exercice, machines, vannes, robinets, leviers, etc. Les boutons sphériques constituent une option esthétique et ergonomique pour les opérations de commande, de serrage et de déplacement.
Séries: SR1535 ,SRN0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Finition | Matière du bouton | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8164 - € 2,018 | 450 En stock |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Zingué jaune
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 3,8021 - € 11,7477 | 920 En stock |
|
M10
|
Brillant
|
Phénolique
|
Threaded
|
||
| € 5,1108 - € 10,7326 | Demander le délai de livraison ici |
|
Non Threaded
|
Brillant
|
Phénolique
|
Installation par pression
|
||
| € 3,2473 - € 6,4275 | 200 En stock |
|
M16
|
Brillant
|
Phénolique
|
Threaded
|
||
| € 1,5714 - € 3,7987 | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Brillant
|
Bakélite PA6 FV
|
Threaded
|
||
| € 0,0733 - € 0,1592 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.8 mm
|
Sans finition
|
PEBD
|
Installation par pression
|
||
| € 0,3051 - € 0,6631 | 1625 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| € 72,1286 - € 142,8827 | Demander le délai de livraison ici |
|
10.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
| € 33,0888 - € 34,8051 | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
||
| € 1,2296 - € 3,0054 | 7164 En stock |
|
M6
|
Brillant
|
Bakélite PA6 FV
|
Threaded
|
||
| € 15,5435 - € 15,5435 | 24 En stock |
|
M4
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Threaded
|
||
| € 27,1277 - € 27,1277 | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Threaded
|
||
| € 5,2158 - € 5,8423 | 620 En stock |
|
M8
|
Brillant
|
Phénolique
|
Threaded
|
||
| € 136,0794 - € 269,5817 | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Threaded
|
||
| € 14,126 - € 14,126 | 219 En stock |
|
M6
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Threaded
|
||
| € 45,5552 - € 47,9502 | 50 En stock |
|
M8
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Threaded
|
||
| € 0,1879 - € 0,3946 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| € 12,346 - € 15,4365 | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| € 31,5737 - € 33,2536 | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| € 12,4966 - € 15,6086 | Demander le délai de livraison ici |
|
5.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer