Menu Rechercher

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Pieds à butées

En stock

Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

Séries: SR5795

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Hauteur de la base Type Diamètre base Ajouter au panier
€ 0,0902 - € 0,1895 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
4.0 mm
Pince d'empilage de tiges
19.0 mm
€ 0,2095 - € 0,2095 Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
19.0 mm
Pieds à clipser à bouton plat
19.0 mm
€ 0,0469 - € 0,0985 7000 En stock
PEBD
Naturel
6.3 mm
Pied à installation par pression
12.0 mm
Butée 19.0 mm 4.0 mm PE Noir

10127605

Gamme de prix
€ 0,1895 - € 0,0902

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur de la base
    4.0 mm
  • Diamètre maximal de trou compatible
    6.6 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
Pied à clipser 19.0 mm 19.0 mm PVC Noir

10316344

Gamme de prix
€ 0,2095 - € 0,2095

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Type
    Pieds à clipser à bouton plat
Pied à installation par pression 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm PE Naturel

10127636

Gamme de prix
€ 0,0985 - € 0,0469

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur de la base
    6.3 mm
  • Diamètre maximal de trou compatible
    6.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond