Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | D | d2 | Couleur | H | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0807 - € 0,128 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1136 - € 0,208 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Vert
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1136 - € 0,208 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Rouge
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0807 - € 0,128 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,104 - € 0,1443 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1542 - € 0,2822 | 1313 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Rouge
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1542 - € 0,2822 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bleu
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1252 - € 0,1731 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2124 - € 0,387 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Rouge
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0972 - € 0,1542 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1252 - € 0,1731 | 1378 En stock |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2124 - € 0,387 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Vert
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
€ 0,1261 - € 0,2298 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Noir
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2138 - € 0,3928 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Blanc
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0807 - € 0,128 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1542 - € 0,2822 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Vert
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
€ 0,104 - € 0,1443 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bleu
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0972 - € 0,1542 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0807 - € 0,128 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1252 - € 0,1731 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bleu
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer