Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Matière: ABS Couleur: Wengé, Chêne foncé, Pin, Noyer, Acajou, Cendre, Hêtre, Cerise, Gris, Noir, Crème, Ivoire, Aluminium, Chêne clair, Gris clair, Blanc Séries: SR1600
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Quantité par plaquette | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0571 - € 0,0714 | Demander le délai de livraison ici |
Pin
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Cerise
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Ivoire
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acajou
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Chêne foncé
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,0953 - € 0,119 | Demander le délai de livraison ici |
Gris clair
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0953 - € 0,119 | Demander le délai de livraison ici |
Aluminium
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0953 - € 0,119 | Demander le délai de livraison ici |
Hêtre
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0953 - € 0,119 | Demander le délai de livraison ici |
Chêne clair
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0571 - € 0,0714 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Noyer
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,0953 - € 0,119 | Demander le délai de livraison ici |
Crème
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0953 - € 0,119 | Demander le délai de livraison ici |
Pin
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Hêtre
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Ivoire
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Noyer
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 0,0571 - € 0,0714 | Demander le délai de livraison ici |
Chêne clair
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,0571 - € 0,0714 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer