Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | D | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
||
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
€ 0,144 - € 0,1993 | Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k6
|
||
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
|||
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
€ 0,0606 - € 0,0958 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rondelle
|
Polyamide 6
|
r6
|
||
€ 0,144 - € 0,1993 | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k6
|
||
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
€ 0,0833 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer