Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Tailles de filetages compatibles | h | Matière complète | H | Type de filetages compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2939 - € 0,5591 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Rouge
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,142 - € 0,2597 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,2546 - € 0,498 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Rouge
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,5834 - € 1,1457 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
Rouge
|
|
2.303 in
58.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1629 - € 0,2875 | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
Rouge
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 1,0671 - € 1,1763 | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
Rouge
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,0711 - € 0,1301 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1121 - € 0,2068 | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Rouge
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1716 - € 0,3147 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1615 - € 0,2969 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1046 - € 0,2282 | Demander le délai de livraison ici |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturel
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,2007 - € 0,388 | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rouge
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1716 - € 0,333 | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Rouge
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1498 - € 0,1539 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1542 - € 0,336 | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturel
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 1,0854 - € 2,3618 | Demander le délai de livraison ici |
2.492 in
63.3 mm
|
Naturel
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1287 - € 0,2267 | 21000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rouge
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1818 - € 0,333 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1585 - € 0,3299 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Rouge
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
€ 0,1993 - € 0,4338 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
|
0.831 in
21.1 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer