Menu Rechercher

Cape de protection pour goujon

En stock

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.
  • Conçue avec une petite bride.
  • Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives.
Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Tailles de filetages compatibles h Matière complète H Type de filetages compatibles Ajouter au panier
€ 0,145 - € 0,2847 Demander le délai de livraison ici
9.1 mm
Rouge
27.2 mm
Polyéthylène basse densité
€ 0,2197 - € 0,4002 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Naturel
18.0 mm
Polyéthylène basse densité
€ 0,2269 - € 0,4185 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Naturel
18.0 mm
Polyéthylène basse densité
€ 0,5761 - € 1,048 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Rouge
62.8 mm
Polyéthylène basse densité
€ 0,0468 - € 0,0728 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Naturel
24.0 mm
Polyéthylène basse densité
€ 0,0518 - € 0,0806 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Naturel
29.0 mm
Polyéthylène basse densité
€ 0,0458 - € 0,0712 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
Naturel
24.0 mm
Polyéthylène basse densité
€ 0,0437 - € 0,068 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
Polyéthylène basse densité
€ 0,1833 - € 0,2615 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
Naturel
19.5 mm
Polyéthylène basse densité
21.2
BSP
€ 0,1164 - € 0,1564 3853 En stock
12.8 mm
Naturel
10.0 mm
Polyéthylène basse densité
11.0
BSP
€ 0,1179 - € 0,2477 Demander le délai de livraison ici
16.3 mm
Naturel
12.0 mm
Polyéthylène basse densité
13.0
BSP
€ 0,0953 - € 0,1246 Demander le délai de livraison ici
18.6 mm
Naturel
15.0 mm
Polyéthylène basse densité
16.2
UNF
€ 0,0845 - € 0,1776 Demander le délai de livraison ici
13.8 mm
Naturel
12.0 mm
Polyéthylène basse densité
13.0
UNF
€ 0,0919 - € 0,1222 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Naturel
13.0 mm
Polyéthylène basse densité
14.0
UNF
€ 0,066 - € 0,1271 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
Naturel
15.0 mm
Polyéthylène basse densité
16.2
UNF
  • sur 3
Cape à collerette 9.1 mm 27.2 mm PEBD Rouge

10071687

Gamme de prix
€ 0,2847 - € 0,145

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Type
    1
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 22.0 mm 18.0 mm PEBD Naturel

10086612

Gamme de prix
€ 0,4002 - € 0,2197

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Type
    2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 24.0 mm 18.0 mm PEBD Naturel

10086629

Gamme de prix
€ 0,4185 - € 0,2269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Type
    2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 25.4 mm 62.8 mm PEBD Rouge

10081839

Gamme de prix
€ 1,048 - € 0,5761

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Type
    1
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 12.0 mm 17.0 mm PEBD Naturel

20595821

Gamme de prix
€ 0,0728 - € 0,0468

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Type
    2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 14.0 mm 17.5 mm PEBD Naturel

20595838

Gamme de prix
€ 0,0806 - € 0,0518

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Type
    2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 10.0 mm 14.0 mm PEBD Naturel

20595814

Gamme de prix
€ 0,0712 - € 0,0458

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Type
    2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 8.0 mm 14.0 mm PEBD Naturel

20595807

Gamme de prix
€ 0,068 - € 0,0437

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Type
    2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour goujon 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm PE Naturel

10074879

Gamme de prix
€ 0,2615 - € 0,1833

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    21.2
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Type de filetages compatibles
    BSP
  • Type
    2
Cape de protection pour goujon 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm PE Naturel

10074893

Gamme de prix
€ 0,1564 - € 0,1164

Niveaux de stock
3853 En stock
Caractéristiques
  • H
    11.0
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Type de filetages compatibles
    BSP
  • Type
    2
Cape de protection pour goujon 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm PE Naturel

10074855

Gamme de prix
€ 0,2477 - € 0,1179

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    13.0
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Type de filetages compatibles
    BSP
  • Type
    2
Cape de protection pour goujon 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm PE Naturel

10074862

Gamme de prix
€ 0,1246 - € 0,0953

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.2
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Type de filetages compatibles
    UNF
  • Type
    2
Cape de protection pour goujon 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm PE Naturel

10074886

Gamme de prix
€ 0,1776 - € 0,0845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    13.0
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Type de filetages compatibles
    UNF
  • Type
    2
Cape de protection pour goujon 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm PE Naturel

10074916

Gamme de prix
€ 0,1222 - € 0,0919

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.0
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Type de filetages compatibles
    UNF
  • Type
    2
Cape de protection pour goujon 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm PE Naturel

10074909

Gamme de prix
€ 0,1271 - € 0,066

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.2
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Type de filetages compatibles
    UNF
  • Type
    2