Menu Rechercher

Cape de protection unicapes

En stock

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Produit conçu pour dissimuler et protéger les têtes de boulons ou vis exposées à des fins de sécurité ou esthétiques.
  • Produit disponible en version au profil surbaissé et haut.
  • La matière rend ce produit résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux impacts
Matière: PP, PEBD Couleur: Gris, Argent, Noir, Blanc, Naturel, Silex, Marron, Pierre, Beige, Or, Orange Séries: SR1801

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Tailles de vis compatible (toutes) Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
€ 0,1141 - € 0,2182 Demander le délai de livraison ici
Marron
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,1027 - € 0,1946 Demander le délai de livraison ici
Gris
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
2
€ 0,0805 - € 0,1728 Demander le délai de livraison ici
Blanc
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
1
Demander le délai de livraison ici
Marron
4.8 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,0804 - € 0,1521 Demander le délai de livraison ici
Blanc
4.9 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,0922 - € 0,0922 Demander le délai de livraison ici
Gris
5.4 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,1057 - € 0,2004 Demander le délai de livraison ici
Gris
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,0685 - € 0,2004 Demander le délai de livraison ici
Beige
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,0804 - € 0,1542 Demander le délai de livraison ici
Noir
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,0804 - € 0,1946 Demander le délai de livraison ici
Marron
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
2
Demander le délai de livraison ici
Marron
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,0508 - € 0,2004 Demander le délai de livraison ici
Orange
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,2095 - € 0,4002 Demander le délai de livraison ici
Or
4.8 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,1034 - € 0,1212 Demander le délai de livraison ici
Gris
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
€ 0,0532 - € 0,2004 Demander le délai de livraison ici
Gris
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
  • sur 3
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marron

10206676

Gamme de prix
€ 0,2182 - € 0,1141

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M3 4.2 mm PP Gris

10206294

Gamme de prix
€ 0,1946 - € 0,1027

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Blanc

10339732

Gamme de prix
€ 0,1728 - € 0,0805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M5 4.8 mm 16.2 mm PP Marron

10214589


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M5 4.9 mm 16.2 mm PP Blanc

10213360

Gamme de prix
€ 0,1521 - € 0,0804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.9 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M4 5.4 mm PP Gris

10580066

Gamme de prix
€ 0,0922 - € 0,0922

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    5.4 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214862

Gamme de prix
€ 0,2004 - € 0,1057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Beige

10214442

Gamme de prix
€ 0,2004 - € 0,0685

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Beige
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Noir

10340790

Gamme de prix
€ 0,1542 - € 0,0804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Marron

10206300

Gamme de prix
€ 0,1946 - € 0,0804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marron

10206621


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Orange

10214787

Gamme de prix
€ 0,2004 - € 0,0508

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Orange
Unicape M5 4.8 mm PP Or

10214909

Gamme de prix
€ 0,4002 - € 0,2095

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Or
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241387

Gamme de prix
€ 0,1212 - € 0,1034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214794

Gamme de prix
€ 0,2004 - € 0,0532

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris