Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0988 - € 0,2041 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Jaune
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
€ 0,0918 - € 0,1793 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
€ 0,0625 - € 0,1222 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
€ 0,0961 - € 0,1863 | Demander le délai de livraison ici |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
€ 0,0929 - € 0,1821 | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,1527 - € 0,3605 | Demander le délai de livraison ici |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3⁄16" x 12
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,1203 - € 0,2542 | Demander le délai de livraison ici |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,0541 - € 0,1142 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,0849 - € 0,1796 | Demander le délai de livraison ici |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,6154 - € 1,103 | Demander le délai de livraison ici |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,1052 - € 0,2227 | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,0608 - € 0,1093 | 2949 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2
|
Bleu
|
0.642 in
16.3 mm
|
Filetages NPT
|
2
|
||
€ 0,4961 - € 0,8983 | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,052 - € 0,1103 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,4612 - € 0,9533 | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0699 - € 0,1451 | Demander le délai de livraison ici |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filetages NPT
|
2
|
||
€ 0,0507 - € 0,0928 | Demander le délai de livraison ici |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
Filetages NPT
|
2
|
||
€ 0,1097 - € 0,2315 | Demander le délai de livraison ici |
1.307 in
33.2 mm
|
1
|
Bleu
|
0.783 in
19.9 mm
|
Filetages NPT
|
2
|
||
€ 0,1658 - € 0,2298 | 6500 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
€ 0,1057 - € 0,1958 | Demander le délai de livraison ici |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer