Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0688 - € 0,0958 | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
Non fileté
|
1
|
||
€ 0,0625 - € 0,1222 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
€ 0,0961 - € 0,1863 | Demander le délai de livraison ici |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
€ 0,0918 - € 0,1793 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
€ 0,0988 - € 0,2041 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Jaune
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
€ 0,1057 - € 0,2047 | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0424 - € 0,0898 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,3332 - € 0,5958 | Demander le délai de livraison ici |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,0695 - € 0,097 | Demander le délai de livraison ici |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturel
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
€ 0,2371 - € 0,5285 | Demander le délai de livraison ici |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2
|
Bleu
|
0.85 in
21.6 mm
|
Filetages NPT
|
2
|
||
€ 0,0582 - € 0,1228 | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,1527 - € 0,3299 | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,1382 - € 0,2523 | Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0804 - € 0,1561 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
€ 0,1166 - € 0,2264 | 67794 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Jaune
|
0.937 in
23.8 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
€ 0,1089 - € 0,2105 | 900 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
€ 0,0852 - € 0,1662 | Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
€ 0,0373 - € 0,2621 | Demander le délai de livraison ici |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
Filetages NPT
|
2
|
||
€ 0,0651 - € 0,1451 | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
€ 0,3957 - € 0,8402 | Demander le délai de livraison ici |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
Bleu
|
0.89 in
22.6 mm
|
Filetages NPT
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer