Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: PVC, EVA Couleur: Noir, Jaune, Rouge Séries: SR1066, SR6110
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5383 - € 0,9791 | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,3535 - € 0,6431 | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,5194 - € 0,9457 | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,7987 - € 1,4549 | Demander le délai de livraison ici |
0.988 in
25.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,6882 - € 1,2512 | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,7565 - € 1,3778 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 2,6625 - € 4,8595 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 1,7605 - € 3,2009 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,1629 - € 0,1935 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,1527 - € 0,1789 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,1277 - € 0,1484 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,1277 - € 0,1484 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,1028 - € 0,1213 | 9300 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,0945 - € 0,1101 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,1358 - € 0,1571 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,0993 - € 0,1156 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,0708 - € 0,0826 | 14000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,0854 - € 0,099 | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,1082 - € 0,1267 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,0662 - € 0,0771 | 2000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer