Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: PVC, EVA Couleur: Noir, Jaune, Rouge Séries: SR1066, SR6110
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0752 - € 0,0881 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
€ 0,1031 - € 0,1704 | Demander le délai de livraison ici |
0.303 in
7.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,1629 - € 0,2976 | Demander le délai de livraison ici |
0.303 in
7.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,0874 - € 0,1949 | 1500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,1498 - € 0,2765 | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,0752 - € 0,1656 | 6910 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,2255 - € 0,3238 | Demander le délai de livraison ici |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 1,177 - € 2,1082 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,7187 - € 1,601 | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,6794 - € 1,0144 | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,2662 - € 0,5499 | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,1408 - € 0,2499 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,1433 - € 0,2609 | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,145 - € 0,2221 | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,5456 - € 0,7516 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,3273 - € 0,5255 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
€ 1,0533 - € 1,8821 | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
€ 1,1552 - € 1,8821 | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,0934 - € 0,2083 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,0909 - € 0,1955 | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer