Menu Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: PVC, EVA Couleur: Noir, Jaune, Rouge Séries: SR1066, SR6110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
130 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
€ 1,4505 - € 2,2365 Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
Rouge
PVC
2
€ 0,2211 - € 0,446 Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
Noir
PVC
2
€ 0,2007 - € 0,4338 Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
Noir
PVC
2
€ 0,1436 - € 0,2368 Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
Noir
PVC
2
€ 0,5223 - € 0,8836 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Rouge
PVC
2
€ 0,5223 - € 0,5255 Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
Rouge
PVC
2
€ 0,5557 - € 0,6783 Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
Rouge
PVC
2
€ 0,5674 - € 0,7669 Demander le délai de livraison ici
25.1 mm
Rouge
PVC
2
€ 1,3065 - € 1,4482 Demander le délai de livraison ici
31.2 mm
Rouge
PVC
2
€ 0,0832 - € 0,1533 Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
Noir
PVC
2
  • sur 7
Capes à languette 41.3 mm 38.0 mm PVC Rouge

10020982

Gamme de prix
€ 2,2365 - € 1,4505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.7 mm 25.0 mm PVC Noir

10019900

Gamme de prix
€ 0,446 - € 0,2211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10019887

Gamme de prix
€ 0,4338 - € 0,2007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 10.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10019917

Gamme de prix
€ 0,2368 - € 0,1436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.0 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020869

Gamme de prix
€ 0,8836 - € 0,5223

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.6 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020883

Gamme de prix
€ 0,5255 - € 0,5223

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 23.8 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020906

Gamme de prix
€ 0,6783 - € 0,5557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 25.1 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020913

Gamme de prix
€ 0,7669 - € 0,5674

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 31.2 mm 38.0 mm PVC Rouge

10020944

Gamme de prix
€ 1,4482 - € 1,3065

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    31.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.5 mm 13.0 mm PVC Noir

10019825

Gamme de prix
€ 0,1533 - € 0,0832

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2