Menu Rechercher

Capes à rebords souples pour tuyaux

En cours de production

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN : de DN 150à DN 1000
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 H Caractéristique de tuyau DIN Diamètre nominal Type OD WT Ajouter au panier
€ 7,0913 - € 17,2745 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
DN 300
1
323.9 mm
15.0 mm
€ 9,7046 - € 20,3796 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
DN 300
2
323.9 mm
26.0 mm
€ 74,334 - € 194,0809 Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
DN 1000
2
1016.0 mm
26.5 mm
€ 10,3055 - € 10,3055 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
DN 300
1
323.9 mm
32.0 mm
€ 16,8921 - € 43,9064 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
DN 450
2
457.2 mm
26.2 mm
€ 10,3412 - € 71,9857 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
DN 400
1
406.4 mm
23.0 mm
€ 57,5146 - € 150,1273 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
DN 750
2
762.0 mm
28.0 mm
€ 3,2736 - € 3,2736 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
DN 200
1
219.1 mm
23.0 mm
€ 3,0558 - € 5,5303 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
DN 180
2
168.3 mm
28.0 mm
€ 63,4072 - € 164,8705 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
DN 800
2
812.8 mm
22.6 mm
€ 7,7175 - € 15,3382 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
DN 250
2
273.0 mm
18.1 mm
€ 4,8247 - € 4,8247 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
DN 250
1
273.0 mm
23.0 mm
€ 5,8344 - € 5,8344 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
DN 250
1
273.0 mm
15.0 mm
€ 65,5897 - € 170,5536 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
DN 900
2
812.8 mm
22.6 mm
€ 55,1479 - € 143,4422 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
DN 600
2
609.6 mm
20.8 mm
€ 3,4628 - € 8,6468 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
DN 150
1
168.3 mm
15.0 mm
€ 6,8682 - € 14,4233 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
DN 200
2
219.1 mm
23.2 mm
€ 11,2614 - € 25,3294 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
DN 400
2
406.4 mm
26.2 mm
€ 14,084 - € 29,5764 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
DN 350
2
355.6 mm
28.3 mm
€ 24,4637 - € 51,3738 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
DN 500
2
508.0 mm
27.7 mm
  • sur 2
Cape à rebords souples pour tuyaux 304.8 mm 15.0 mm Noir PEBD

10186374

Gamme de prix
€ 17,2745 - € 7,0913

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 300
  • Type
    1
Cape à rebords souples pour tuyaux 304.8 mm 26.0 mm Jaune PE

10240434

Gamme de prix
€ 20,3796 - € 9,7046

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 300
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 1016.0 mm 26.5 mm Jaune PE

10228678

Gamme de prix
€ 194,0809 - € 74,334

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 1000
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 90.0 mm PE Noir

10636954

Gamme de prix
€ 10,3055 - € 10,3055

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    32.0 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 300
  • Type
    1
Cape à rebords souples pour tuyaux 457.2 mm 26.2 mm Jaune PE

10240465

Gamme de prix
€ 43,9064 - € 16,8921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 450
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 406.4 mm 23.0 mm Noir PEBD

10186398

Gamme de prix
€ 71,9857 - € 10,3412

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 400
  • Type
    1
Cape à rebords souples pour tuyaux 762.0 mm 28.0 mm Jaune PE

10240502

Gamme de prix
€ 150,1273 - € 57,5146

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 750
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 203.2 mm 23.0 mm Noir PEBD

10073988

Gamme de prix
€ 3,2736 - € 3,2736

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 200
  • Type
    1
Cape à rebords souples pour tuyaux 152.4 mm 28.0 mm Jaune PE

10228388

Gamme de prix
€ 5,5303 - € 3,0558

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 180
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 812.8 mm 22.6 mm Jaune PE

10240519

Gamme de prix
€ 164,8705 - € 63,4072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 800
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 254.0 mm 18.1 mm Jaune PE

10240427

Gamme de prix
€ 15,3382 - € 7,7175

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 250
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 254.0 mm 23.0 mm Noir PEBD

10074008

Gamme de prix
€ 4,8247 - € 4,8247

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 250
  • Type
    1
Cape à rebords souples pour tuyaux 254.0 mm 15.0 mm Noir PEBD

10073995

Gamme de prix
€ 5,8344 - € 5,8344

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 250
  • Type
    1
Cape à rebords souples pour tuyaux 914.4 mm 22.6 mm Jaune PE

10372135

Gamme de prix
€ 170,5536 - € 65,5897

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 900
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 609.6 mm 20.8 mm Jaune PE

10240489

Gamme de prix
€ 143,4422 - € 55,1479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 600
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 152.4 mm 15.0 mm Noir PEBD

10073964

Gamme de prix
€ 8,6468 - € 3,4628

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 150
  • Type
    1
Cape à rebords souples pour tuyaux 203.2 mm 23.2 mm Jaune PE

10240410

Gamme de prix
€ 14,4233 - € 6,8682

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 200
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 406.4 mm 26.2 mm Jaune PE

10240458

Gamme de prix
€ 25,3294 - € 11,2614

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 400
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 355.6 mm 28.3 mm Jaune PE

10240441

Gamme de prix
€ 29,5764 - € 14,084

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 350
  • Type
    2
Cape à rebords souples pour tuyaux 508.0 mm 27.7 mm Jaune PE

10240472

Gamme de prix
€ 51,3738 - € 24,4637

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Caractéristique de tuyau DIN
    DN 500
  • Type
    2