Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H1 | H | Caractéristique de tuyau DIN | Diamètre nominal | Type | OD | WT | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,0558 - € 5,5303 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 180
|
|
2
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 24,4637 - € 51,3738 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 500
|
|
2
|
20 in
508.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
€ 10,3412 - € 71,9857 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 400
|
|
1
|
16 in
406.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
€ 7,0913 - € 17,2745 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 9,7046 - € 20,3796 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 300
|
|
2
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 74,334 - € 194,0809 | Demander le délai de livraison ici |
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 1000
|
|
2
|
40 in
1016.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
€ 3,2736 - € 3,2736 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
€ 55,1479 - € 143,4422 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 600
|
|
2
|
24 in
609.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
€ 14,084 - € 29,5764 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 350
|
|
2
|
14 in
355.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
€ 10,3055 - € 10,3055 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 7,7175 - € 15,3382 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
|
2
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
€ 63,4072 - € 164,8705 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 800
|
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
€ 5,8344 - € 5,8344 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 6,8682 - € 14,4233 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
|
2
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
€ 11,2614 - € 25,3294 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 400
|
|
2
|
16 in
406.4 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
€ 57,5146 - € 150,1273 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 750
|
|
2
|
30 in
762.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 4,8247 - € 4,8247 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
€ 3,4628 - € 8,6468 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 150
|
|
1
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 16,8921 - € 43,9064 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 450
|
|
2
|
18 in
457.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
€ 4,4376 - € 4,4376 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer