Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H1 | H | Caractéristique de tuyau DIN | Diamètre nominal | Type | OD | WT | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,4376 - € 4,4376 | Demander le délai de livraison ici |
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer