« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.
Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.
La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.
Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge
Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,131 - € 0,2587 | 1900 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
€ 0,32 - € 0,663 | 1255 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1978 - € 0,4094 | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,3811 - € 0,6049 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0972 - € 0,1909 | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
€ 0,0986 - € 0,1491 | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
€ 0,1209 - € 0,252 | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2517 - € 0,5683 | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1038 - € 0,1769 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
€ 0,1382 - € 0,2105 | 5553 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,1193 - € 0,1961 | Demander le délai de livraison ici |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
€ 0,2095 - € 0,4491 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,2211 - € 0,4491 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,291 - € 0,4949 | Demander le délai de livraison ici |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,451 - € 0,6844 | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,5208 - € 1,2496 | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,4132 - € 0,7119 | 2200 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,3753 - € 0,611 | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2022 - € 0,4185 | 10000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,2517 - € 0,6905 | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer